Menü Arama

Flanş Kapakları

Stokta

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Flanş Kapakları içten kaplamalı flanşları korumak için idealdir ve eksiksiz bir flanş koruması sağlar.Tüm flanş yüzü tipleri ve cıvata delikleri için uygundur.Esnek, dayanıklı ve kolay takılır. Malzeme: PE Renk: Yellow Seri Kodu: SR1353

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
151 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Teknik özellikler h Sınıf Basınç Derecesi Satın Al
37,3252 TL - 91,447 TL 2100 Stokta
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
387,4475 TL - 387,4475 TL 6593 Stokta
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
199,0335 TL - 199,0335 TL 414 Stokta
140.0 mm
DN 32
16.0 mm
16
38,4819 TL - 94,2806 TL 8500 Stokta
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
45,1058 TL - 110,5094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
66,5548 TL - 163,0592 TL 252 Stokta
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
268,6373 TL - 268,6373 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
165.1 mm
2"
25.4 mm
600
520,6707 TL - 728,939 TL 780 Stokta
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
157,187 TL - 157,187 TL 1026 Stokta
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
279,3618 TL - 279,3618 TL 2001 Stokta
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
1.302,6821 TL - 1.302,6821 TL 22 Stokta
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
189,5707 TL - 189,5707 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
359,6902 TL - 359,6902 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
79,0666 TL - 193,7132 TL 900 Stokta
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
23.886,0166 TL - 23.886,0166 TL 162 Stokta
914.4 mm
24"
69.8 mm
300
282,4109 TL - 282,4109 TL 342 Stokta
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
172,8532 TL - 172,8532 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
130.0 mm
DN 40
11.0 mm
6
4.899,0837 TL - 4.899,0837 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
730.0 mm
DN 500
40.0 mm
25
212,5967 TL - 212,5967 TL 912 Stokta
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
321,6288 TL - 321,6288 TL 798 Stokta
165.0 mm
DN 50
17.0 mm
40
  • / 8
Flanş Kapağı 90.0 mm 12.0 mm PE Yellow

110317

Fiyat Aralığı
91,447 TL - 37,3252 TL

Stok Seviyeleri
2100 Stokta
Özellikler
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 20
  • Sınıf Basınç Derecesi
    6
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 165.5 mm 22.5 mm PE Yellow

31783

Fiyat Aralığı
387,4475 TL - 387,4475 TL

Stok Seviyeleri
6593 Stokta
Özellikler
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Teknik özellikler
    2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 140.0 mm 16.0 mm PE Yellow

32264

Fiyat Aralığı
199,0335 TL - 199,0335 TL

Stok Seviyeleri
414 Stokta
Özellikler
  • d
    140.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 32
  • Sınıf Basınç Derecesi
    16
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 95.2 mm 14.2 mm PE Yellow

110318

Fiyat Aralığı
94,2806 TL - 38,4819 TL

Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Teknik özellikler
    1/2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    40
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 108.0 mm 14.2 mm PE Yellow

110320

Fiyat Aralığı
110,5094 TL - 45,1058 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    108.0 mm
  • h
    14.2 mm
  • Teknik özellikler
    1"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 150.5 mm 15.0 mm PE Yellow

110322

Fiyat Aralığı
163,0592 TL - 66,5548 TL

Stok Seviyeleri
252 Stokta
Özellikler
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 40
  • Standart
    DIN
  • Renk
    Sarı
Flanş Kapağı 165.1 mm 25.4 mm PE Yellow

32285

Fiyat Aralığı
268,6373 TL - 268,6373 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    165.1 mm
  • h
    25.4 mm
  • Teknik özellikler
    2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 340.0 mm 32.0 mm PE Yellow

31651

Fiyat Aralığı
728,939 TL - 520,6707 TL

Stok Seviyeleri
780 Stokta
Özellikler
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 200
  • Standart
    DIN
  • Renk
    Sarı
Flanş Kapağı 117.3 mm 15.7 mm PE Yellow

31965

Fiyat Aralığı
157,187 TL - 157,187 TL

Stok Seviyeleri
1026 Stokta
Özellikler
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  • Teknik özellikler
    3/4"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    400
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 185.0 mm 15.0 mm PE Yellow

31971

Fiyat Aralığı
279,3618 TL - 279,3618 TL

Stok Seviyeleri
2001 Stokta
Özellikler
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 65
  • Sınıf Basınç Derecesi
    16
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 250.0 mm 25.0 mm PE Yellow

31652

Fiyat Aralığı
1.302,6821 TL - 1.302,6821 TL

Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 125
  • Standart
    DIN
  • Renk
    Sarı
Flanş Kapağı 115.0 mm 16.0 mm PE Yellow

32260

Fiyat Aralığı
189,5707 TL - 189,5707 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 25
  • Sınıf Basınç Derecesi
    40
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 220.0 mm 17.0 mm PE Yellow

31973

Fiyat Aralığı
359,6902 TL - 359,6902 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    220.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 100
  • Sınıf Basınç Derecesi
    16
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 165.5 mm 22.5 mm PE Yellow

110324

Fiyat Aralığı
193,7132 TL - 79,0666 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Teknik özellikler
    2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 914.4 mm 69.8 mm PE Yellow

32088

Fiyat Aralığı
23.886,0166 TL - 23.886,0166 TL

Stok Seviyeleri
162 Stokta
Özellikler
  • d
    914.4 mm
  • h
    69.8 mm
  • Teknik özellikler
    24"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 127.0 mm 17.5 mm PE Yellow

31793

Fiyat Aralığı
282,4109 TL - 282,4109 TL

Stok Seviyeleri
342 Stokta
Özellikler
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Teknik özellikler
    1 1/2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 130.0 mm 11.0 mm PE Yellow

32262

Fiyat Aralığı
172,8532 TL - 172,8532 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    130.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 40
  • Sınıf Basınç Derecesi
    6
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 730.0 mm 40.0 mm PE Yellow

32282

Fiyat Aralığı
4.899,0837 TL - 4.899,0837 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    730.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 500
  • Sınıf Basınç Derecesi
    25
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 95.2 mm 14.2 mm PE Yellow

31963

Fiyat Aralığı
212,5967 TL - 212,5967 TL

Stok Seviyeleri
912 Stokta
Özellikler
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Teknik özellikler
    1/2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    400
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 165.0 mm 17.0 mm PE Yellow

31970

Fiyat Aralığı
321,6288 TL - 321,6288 TL

Stok Seviyeleri
798 Stokta
Özellikler
  • d
    165.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 50
  • Sınıf Basınç Derecesi
    40
  • Standart
    DIN