Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flanş Kapakları içten kaplamalı flanşları korumak için idealdir ve eksiksiz bir flanş koruması sağlar.Tüm flanş yüzü tipleri ve cıvata delikleri için uygundur.Esnek, dayanıklı ve kolay takılır. Malzeme: PE Renk: Yellow Seri Kodu: SR1353
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Teknik özellikler | h | Sınıf Basınç Derecesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.069,4859 TL - 1.069,4859 TL | 39 Stokta |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 176,1125 TL - 176,1125 TL | 11 Stokta |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
| 1.224,7825 TL - 1.224,7825 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21.5 in
546.1 mm
|
10"
|
2.748 in
69.8 mm
|
900
|
||
| 1.038,326 TL - 1.038,326 TL | 1904 Stokta |
18.5 in
469.9 mm
|
8"
|
2.5 in
63.5 mm
|
900
|
||
| 474,4336 TL - 474,4336 TL | 1520 Stokta |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| 778,1547 TL - 778,1547 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 1.028,9179 TL - 1.028,9179 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 972,9909 TL - 972,9909 TL | 252 Stokta |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 260,226 TL - 260,226 TL | 14 Stokta |
14.016 in
356.0 mm
|
4"
|
2.992 in
76.0 mm
|
2500
|
||
| 963,6249 TL - 963,6249 TL | 3184 Stokta |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 250
|
0.748 in
19.0 mm
|
6
|
||
| 1.424,1461 TL - 1.424,1461 TL | 28 Stokta |
17.323 in
440.0 mm
|
DN 300
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 2.238,5748 TL - 2.238,5748 TL | 7 Stokta |
21.26 in
540.0 mm
|
DN 400
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 250,4478 TL - 250,4478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 1.666,5486 TL - 1.666,5486 TL | 270 Stokta |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 652,2936 TL - 845,5658 TL | 7502 Stokta |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| 3.620,0333 TL - 3.620,0333 TL | 231 Stokta |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 417,8336 TL - 417,8336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5 in
215.9 mm
|
3 1/2"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 891,1822 TL - 891,1822 TL | 4 Stokta |
13 in
330.2 mm
|
5"
|
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
||
| 383,7676 TL - 383,7676 TL | 1944 Stokta |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| 5.820,2314 TL - 5.820,2314 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.5 in
774.7 mm
|
20"
|
2.5 in
63.5 mm
|
300