Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flanş Kapakları içten kaplamalı flanşları korumak için idealdir ve eksiksiz bir flanş koruması sağlar.Tüm flanş yüzü tipleri ve cıvata delikleri için uygundur.Esnek, dayanıklı ve kolay takılır. Malzeme: PE Renk: Yellow Seri Kodu: SR1353
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Teknik özellikler | h | Sınıf Basınç Derecesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,3399 TL - 172,3328 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
||
| 1.302,6821 TL - 1.302,6821 TL | 22 Stokta |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 39,5333 TL - 96,8567 TL | 3 Stokta |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| 387,4475 TL - 387,4475 TL | 6593 Stokta |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 157,187 TL - 157,187 TL | 72 Stokta |
4.618 in
117.3 mm
|
3/4"
|
0.618 in
15.7 mm
|
400
|
||
| 279,3618 TL - 279,3618 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 23.886,0166 TL - 23.886,0166 TL | 147 Stokta |
36 in
914.4 mm
|
24"
|
2.748 in
69.8 mm
|
300
|
||
| 212,5967 TL - 212,5967 TL | 11224 Stokta |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
| 352,7508 TL - 352,7508 TL | 880 Stokta |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| 750,8178 TL - 750,8178 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| 1.075,4958 TL - 1.075,4958 TL | 1428 Stokta |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| 227,0012 TL - 227,0012 TL | 16485 Stokta |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| 302,8085 TL - 302,8085 TL | 1656 Stokta |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 589,5239 TL - 589,5239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
| 3.125,9718 TL - 3.125,9718 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 1.567,875 TL - 1.567,875 TL | 10120 Stokta |
17.5 in
444.5 mm
|
10"
|
1.878 in
47.7 mm
|
300
|
||
| 2.874,052 TL - 2.874,052 TL | 660 Stokta |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| 4.315,0208 TL - 4.315,0208 TL | 540 Stokta |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| 354,0125 TL - 354,0125 TL | 1207 Stokta |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| 2.252,4535 TL - 2.252,4535 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300