Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flanş Kapakları içten kaplamalı flanşları korumak için idealdir ve eksiksiz bir flanş koruması sağlar.Tüm flanş yüzü tipleri ve cıvata delikleri için uygundur.Esnek, dayanıklı ve kolay takılır. Malzeme: PE Renk: Yellow Seri Kodu: SR1353
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Teknik özellikler | h | Sınıf Basınç Derecesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,9892 TL - 134,7235 TL | 21060 Stokta |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 345,8114 TL - 345,8114 TL | 589 Stokta |
15 in
381.0 mm
|
6"
|
2.189 in
55.6 mm
|
900
|
||
| 430,1352 TL - 430,1352 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9 in
228.6 mm
|
4"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 225,0034 TL - 225,0034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 in
88.9 mm
|
1/2"
|
0.441 in
11.2 mm
|
150
|
||
| 199,0335 TL - 199,0335 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.63 in
16.0 mm
|
16
|
||
| 268,6373 TL - 268,6373 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.5 in
165.1 mm
|
2"
|
1 in
25.4 mm
|
600
|
||
| 38,4819 TL - 94,2806 TL | 8500 Stokta |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
40
|
||
| 192,094 TL - 192,094 TL | 80393 Stokta |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 359,6902 TL - 359,6902 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| 189,5707 TL - 189,5707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 37,3252 TL - 91,447 TL | 2100 Stokta |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 20
|
0.472 in
12.0 mm
|
6
|
||
| 66,5548 TL - 163,0592 TL | 252 Stokta |
5.925 in
150.5 mm
|
DN 40
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 520,6707 TL - 728,939 TL | 780 Stokta |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 319,7363 TL - 319,7363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.5 in
190.5 mm
|
3"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 1.302,6821 TL - 1.302,6821 TL | 22 Stokta |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 387,4475 TL - 387,4475 TL | 6593 Stokta |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 39,5333 TL - 96,8567 TL | 3 Stokta |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| 70,3399 TL - 172,3328 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
||
| 157,187 TL - 157,187 TL | 544 Stokta |
4.724 in
120.0 mm
|
DN 32
|
0.472 in
12.0 mm
|
10
|
||
| 4.566,5201 TL - 4.566,5201 TL | 10 Stokta |
28.15 in
715.0 mm
|
DN 500
|
1.181 in
30.0 mm
|
16