Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flanş Kapakları içten kaplamalı flanşları korumak için idealdir ve eksiksiz bir flanş koruması sağlar.Tüm flanş yüzü tipleri ve cıvata delikleri için uygundur.Esnek, dayanıklı ve kolay takılır. Malzeme: PE Renk: Yellow Seri Kodu: SR1353
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Teknik özellikler | h | Sınıf Basınç Derecesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354,0125 TL - 354,0125 TL | 1207 Stokta |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| 238,777 TL - 238,777 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
| 277,7799 TL - 356,6638 TL | 30660 Stokta |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
| 167,5961 TL - 167,5961 TL | 3787 Stokta |
4.882 in
124.0 mm
|
1"
|
0.689 in
17.5 mm
|
400
|
||
| 589,5239 TL - 589,5239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
| 3.125,9718 TL - 3.125,9718 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 240,8799 TL - 240,8799 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 227,0012 TL - 227,0012 TL | 16485 Stokta |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| 302,8085 TL - 302,8085 TL | 1656 Stokta |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 2.874,052 TL - 2.874,052 TL | 210 Stokta |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| 4.315,0208 TL - 4.315,0208 TL | 540 Stokta |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| 3.620,0333 TL - 3.620,0333 TL | 231 Stokta |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 5.820,2314 TL - 5.820,2314 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.5 in
774.7 mm
|
20"
|
2.5 in
63.5 mm
|
300
|
||
| 596,8902 TL - 596,8902 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 7.795,4867 TL - 7.795,4867 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
| 3.296,4089 TL - 3.296,4089 TL | 252 Stokta |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
| 3.142,5842 TL - 3.142,5842 TL | 216 Stokta |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
| 1.069,4859 TL - 1.069,4859 TL | 39 Stokta |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 132,1633 TL - 132,1633 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.472 in
12.0 mm
|
16
|
||
| 845,1301 TL - 845,1301 TL | 37 Stokta |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin