Menü Arama

Flanş Kapakları

Stokta

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Flanş Kapakları içten kaplamalı flanşları korumak için idealdir ve eksiksiz bir flanş koruması sağlar.Tüm flanş yüzü tipleri ve cıvata delikleri için uygundur.Esnek, dayanıklı ve kolay takılır. Malzeme: PE Renk: Yellow Seri Kodu: SR1353

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
151 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Teknik özellikler h Sınıf Basınç Derecesi Satın Al
436,2377 TL - 436,2377 TL 40 Stokta
285.0 mm
DN 150
24.0 mm
845,1301 TL - 845,1301 TL 37 Stokta
445.0 mm
DN 300
30.0 mm
7.795,4867 TL - 7.795,4867 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1041.4 mm
24"
139.7 mm
900
3.296,4089 TL - 3.296,4089 TL 252 Stokta
787.4 mm
18"
101.6 mm
900
1.681,5333 TL - 1.681,5333 TL 459 Stokta
551.0 mm
8"
111.0 mm
2500
3.142,5842 TL - 3.142,5842 TL 216 Stokta
603.3 mm
14"
69.9 mm
600
1.069,4859 TL - 1.069,4859 TL 39 Stokta
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
176,1125 TL - 176,1125 TL 11 Stokta
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
1.389,975 TL - 1.389,975 TL 180 Stokta
419.1 mm
8"
55.6 mm
600
1.666,5486 TL - 1.666,5486 TL 270 Stokta
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
1.210,9185 TL - 1.210,9185 TL 380 Stokta
405.0 mm
DN 250
23.0 mm
16
238,777 TL - 238,777 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
277,7799 TL - 356,6638 TL 13650 Stokta
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
167,5961 TL - 167,5961 TL 3787 Stokta
124.0 mm
1"
17.5 mm
400
3.142,5842 TL - 3.142,5842 TL 252 Stokta
620.0 mm
DN 400
36.0 mm
25
247,8193 TL - 247,8193 TL 4232 Stokta
292.1 mm
4"
44.4 mm
900
480,0776 TL - 480,0776 TL 665 Stokta
265.0 mm
DN 150
15.0 mm
6
383,7676 TL - 383,7676 TL 1944 Stokta
209.5 mm
3"
31.8 mm
600
226,6858 TL - 226,6858 TL 260 Stokta
160.0 mm
DN 65
11.0 mm
6
335,1922 TL - 335,1922 TL 498 Stokta
210.0 mm
DN 100
13.0 mm
6
  • / 8
Flanş Kapağı 285.0 mm 24.0 mm PE Yellow

34311

Fiyat Aralığı
436,2377 TL - 436,2377 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • d
    285.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 150
  • Standart
    DIN
  • Renk
    Sarı
Flanş Kapağı 445.0 mm 30.0 mm PE Yellow

34316

Fiyat Aralığı
845,1301 TL - 845,1301 TL

Stok Seviyeleri
37 Stokta
Özellikler
  • d
    445.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 300
  • Standart
    DIN
  • Renk
    Sarı
Flanş Kapağı 1041.4 mm 139.7 mm PE Yellow

34277

Fiyat Aralığı
7.795,4867 TL - 7.795,4867 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    1041.4 mm
  • h
    139.7 mm
  • Teknik özellikler
    24"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    900
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 787.4 mm 101.6 mm PE Yellow

34273

Fiyat Aralığı
3.296,4089 TL - 3.296,4089 TL

Stok Seviyeleri
252 Stokta
Özellikler
  • d
    787.4 mm
  • h
    101.6 mm
  • Teknik özellikler
    18"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    900
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 551.0 mm 111.0 mm PE Yellow

34324

Fiyat Aralığı
1.681,5333 TL - 1.681,5333 TL

Stok Seviyeleri
459 Stokta
Özellikler
  • d
    551.0 mm
  • h
    111.0 mm
  • Teknik özellikler
    8"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    2500
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 603.3 mm 69.9 mm PE Yellow

34268

Fiyat Aralığı
3.142,5842 TL - 3.142,5842 TL

Stok Seviyeleri
216 Stokta
Özellikler
  • d
    603.3 mm
  • h
    69.9 mm
  • Teknik özellikler
    14"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 479.0 mm 93.0 mm PE Yellow

34323

Fiyat Aralığı
1.069,4859 TL - 1.069,4859 TL

Stok Seviyeleri
39 Stokta
Özellikler
  • d
    479.0 mm
  • h
    93.0 mm
  • Teknik özellikler
    8"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    1500
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 270.0 mm 51.5 mm PE Yellow

34319

Fiyat Aralığı
176,1125 TL - 176,1125 TL

Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  • Teknik özellikler
    3"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    1500
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 419.1 mm 55.6 mm PE Yellow

32298

Fiyat Aralığı
1.389,975 TL - 1.389,975 TL

Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • d
    419.1 mm
  • h
    55.6 mm
  • Teknik özellikler
    8"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 609.6 mm 79.2 mm PE Yellow

32302

Fiyat Aralığı
1.666,5486 TL - 1.666,5486 TL

Stok Seviyeleri
270 Stokta
Özellikler
  • d
    609.6 mm
  • h
    79.2 mm
  • Teknik özellikler
    12"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    900
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 405.0 mm 23.0 mm PE Yellow

32311

Fiyat Aralığı
1.210,9185 TL - 1.210,9185 TL

Stok Seviyeleri
380 Stokta
Özellikler
  • d
    405.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 250
  • Sınıf Basınç Derecesi
    16
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 149.3 mm 28.4 mm PE Yellow

31891

Fiyat Aralığı
238,777 TL - 238,777 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    149.3 mm
  • h
    28.4 mm
  • Teknik özellikler
    1"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    1500
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 320.0 mm 17.0 mm PE Yellow

31916

Fiyat Aralığı
356,6638 TL - 277,7799 TL

Stok Seviyeleri
13650 Stokta
Özellikler
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 200
  • Sınıf Basınç Derecesi
    6
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 124.0 mm 17.5 mm PE Yellow

31938

Fiyat Aralığı
167,5961 TL - 167,5961 TL

Stok Seviyeleri
3787 Stokta
Özellikler
  • d
    124.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Teknik özellikler
    1"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    400
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 620.0 mm 36.0 mm PE Yellow

32276

Fiyat Aralığı
3.142,5842 TL - 3.142,5842 TL

Stok Seviyeleri
252 Stokta
Özellikler
  • d
    620.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 400
  • Sınıf Basınç Derecesi
    25
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 292.1 mm 44.4 mm PE Yellow

32291

Fiyat Aralığı
247,8193 TL - 247,8193 TL

Stok Seviyeleri
4232 Stokta
Özellikler
  • d
    292.1 mm
  • h
    44.4 mm
  • Teknik özellikler
    4"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    900
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 265.0 mm 15.0 mm PE Yellow

32274

Fiyat Aralığı
480,0776 TL - 480,0776 TL

Stok Seviyeleri
665 Stokta
Özellikler
  • d
    265.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 150
  • Sınıf Basınç Derecesi
    6
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 209.5 mm 31.8 mm PE Yellow

32286

Fiyat Aralığı
383,7676 TL - 383,7676 TL

Stok Seviyeleri
1944 Stokta
Özellikler
  • d
    209.5 mm
  • h
    31.8 mm
  • Teknik özellikler
    3"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 160.0 mm 11.0 mm PE Yellow

32266

Fiyat Aralığı
226,6858 TL - 226,6858 TL

Stok Seviyeleri
260 Stokta
Özellikler
  • d
    160.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 65
  • Sınıf Basınç Derecesi
    6
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 210.0 mm 13.0 mm PE Yellow

32271

Fiyat Aralığı
335,1922 TL - 335,1922 TL

Stok Seviyeleri
498 Stokta
Özellikler
  • d
    210.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 100
  • Sınıf Basınç Derecesi
    6
  • Standart
    DIN