Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flanş Kapakları içten kaplamalı flanşları korumak için idealdir ve eksiksiz bir flanş koruması sağlar.Tüm flanş yüzü tipleri ve cıvata delikleri için uygundur.Esnek, dayanıklı ve kolay takılır. Malzeme: PE Renk: Yellow Seri Kodu: SR1353
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Teknik özellikler | h | Sınıf Basınç Derecesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430,1352 TL - 430,1352 TL | 4000 Stokta |
9 in
228.6 mm
|
4"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 39,5333 TL - 96,8567 TL | 3 Stokta |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| 345,8114 TL - 345,8114 TL | 589 Stokta |
15 in
381.0 mm
|
6"
|
2.189 in
55.6 mm
|
900
|
||
| 37,3252 TL - 91,447 TL | 2100 Stokta |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 20
|
0.472 in
12.0 mm
|
6
|
||
| 54,9892 TL - 134,7235 TL | 21060 Stokta |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 70,3399 TL - 172,3328 TL | 19360 Stokta |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
||
| 1.302,6821 TL - 1.302,6821 TL | 22 Stokta |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 225,0034 TL - 225,0034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 in
88.9 mm
|
1/2"
|
0.441 in
11.2 mm
|
150
|
||
| 192,094 TL - 192,094 TL | 80393 Stokta |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 359,6902 TL - 359,6902 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| 189,5707 TL - 189,5707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 199,0335 TL - 199,0335 TL | 414 Stokta |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.63 in
16.0 mm
|
16
|
||
| 268,6373 TL - 268,6373 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.5 in
165.1 mm
|
2"
|
1 in
25.4 mm
|
600
|
||
| 45,1058 TL - 110,5094 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.252 in
108.0 mm
|
1"
|
0.559 in
14.2 mm
|
150
|
||
| 387,4475 TL - 387,4475 TL | 6593 Stokta |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 157,187 TL - 157,187 TL | 1026 Stokta |
4.618 in
117.3 mm
|
3/4"
|
0.618 in
15.7 mm
|
400
|
||
| 2.874,052 TL - 2.874,052 TL | 294 Stokta |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
| 304,58 TL - 368,5418 TL | 10440 Stokta |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
||
| 652,2936 TL - 845,5658 TL | 8132 Stokta |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| 3.620,0333 TL - 3.620,0333 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin