Menü Arama

Flanşlı Bilyeli Somunlar

Stokta

Flanşlı Bronz Somunlar, vida açma mili donanımlarının önemli bir bileşeni olup doğrusal hareket sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Yük altında düşük dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalarda idealdir. Vida açma milinde aşınmayı azaltan pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.

Olağanüstü dayanıklıdır ve kendinden yağlama özelliğine sahiptir. Bronz malzeme, güvenilir performansı sayesinde vida açma mili donanımlarındaki en popüler seçeneklerden biridir.

Bu ürünlerin otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli flanşlı bronz somunlar mevcuttur.

  • Flanşlı Bronz Somunlar, vida açma mili donanımlarının önemli bir bileşenidir
  • Yük altında düşük dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalarda idealdir.
  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli flanşlı bronz somunlar mevcuttur.
Malzeme: Bronz Seri Kodu: SRL1331, SRL1332

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
78 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 Diş Boyutu d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 No. of starts d3 tol. h11 Satın Al
5 Stokta
66.0
TR40 x 7
40.0
16.0
63.0
1.0
95.0
2 Stokta
24.0
TR14 x 3
14.0
10.0
30.0
1.0
52.0
3 Stokta
75.0
TR50 x 8
50.0
18.0
72.0
1.0
110.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0
TR10 x 2
10.0
6.0
20.0
1.0
35.0
2 Stokta
35.0
TR14 x 3
14.0
12.0
28.0
1.0
48.0
20 Stokta
35.0
TR18 x 4
18.0
12.0
28.0
1.0
48.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0
TR16 x 8
16.0
12.0
30.0
2.0
52.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.0
TR24 x 10
24.0
12.0
50.0
2.0
77.0
3 Stokta
44.0
TR22 x 5
22.0
12.0
32.0
1.0
55.0
12 Stokta
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
9 Stokta
54.0
TR36 x 6
36.0
16.0
45.0
1.0
70.0
12 Stokta
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
10 Stokta
66.0
TR40 x 14
40.0
16.0
63.0
2.0
95.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
66.0
TR44 x 7
44.0
16.0
63.0
1.0
95.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54.0
TR36 x 12
36.0
16.0
45.0
2.0
70.0
30 Stokta
46.0
TR26 x 5
26.0
14.0
38.0
1.0
62.0
8 Stokta
54.0
TR32 x 6
32.0
16.0
45.0
1.0
70.0
5 Stokta
46.0
TR26 x 5
26.0
14.0
38.0
1.0
62.0
9 Stokta
66.0
TR40 x 7
40.0
16.0
63.0
1.0
95.0
3 Stokta
66.0
TR44 x 7
44.0
16.0
63.0
1.0
95.0
  • / 4
Flanşlı Somun TR40 x 7 66.0 Bronz

20146993


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Flanşlı Somun TR14 x 3 24.0 Bronz

20147143


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Flanşlı Somun TR50 x 8 75.0 Bronz

20147020


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Lead
    8.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR10 x 2 15.0 Bronz

20147099


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Flanşlı Somun TR14 x 3 35.0 Bronz

20146665


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Flanşlı Somun TR18 x 4 35.0 Bronz

20146719


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR16 x 8 24.0 Bronz

20147174


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    8.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR24 x 10 33.0 Bronz

20147211


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    10.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR22 x 5 44.0 Bronz

20146795


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Flanşlı Somun TR30 x 6 46.0 Bronz

20146900


Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Flanşlı Somun TR36 x 6 54.0 Bronz

20146955


Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR30 x 6 46.0 Bronz

20146894


Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR40 x 14 66.0 Bronz

20146979


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR40 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    14
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR44 x 7 66.0 Bronz

20147006


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Lead
    7.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR36 x 12 54.0 Bronz

20146948


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR36 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    12.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR26 x 5 46.0 Bronz

20146832


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR32 x 6 54.0 Bronz

20146924


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR26 x 5 46.0 Bronz

20146849


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Flanşlı Somun TR40 x 7 66.0 Bronz

20146986


Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR44 x 7 66.0 Bronz

20147013


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Lead
    7.0
  • Diş Yönü
    Sol El