Flanşlı Bronz Somunlar, vida açma mili donanımlarının önemli bir bileşeni olup doğrusal hareket sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Yük altında düşük dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalarda idealdir. Vida açma milinde aşınmayı azaltan pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.
Olağanüstü dayanıklıdır ve kendinden yağlama özelliğine sahiptir. Bronz malzeme, güvenilir performansı sayesinde vida açma mili donanımlarındaki en popüler seçeneklerden biridir.
Bu ürünlerin otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli flanşlı bronz somunlar mevcuttur.
Malzeme: Bronz Seri Kodu: SRL1331, SRL1332
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | Diş Boyutu | d1 tol 7H | l2 | d2 tol. H9 | No. of starts | d3 tol. h11 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Stokta |
35.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
46.0
|
TR28 x 10
|
28.0
|
14.0
|
38.0
|
2.0
|
62.0
|
|||
| 3 Stokta |
35.0
|
TR16 x 8
|
16.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
|||
| 9 Stokta |
54.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
16.0
|
45.0
|
1.0
|
70.0
|
|||
| 5 Stokta |
54.0
|
TR32 x 12
|
32.0
|
16.0
|
45.0
|
2.0
|
70.0
|
|||
| 10 Stokta |
44.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
|||
| 12 Stokta |
25.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
10.0
|
25.0
|
1.0
|
42.0
|
|||
| 2 Stokta |
35.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
44.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
|||
| 19 Stokta |
35.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
|||
| 5 Stokta |
46.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
46.0
|
TR30 x12
|
30.0
|
14.0
|
38.0
|
2.0
|
62.0
|
|||
| 12 Stokta |
46.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
|||
| 5 Stokta |
44.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
|||
| 3 Stokta |
35.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
|||
| 8 Stokta |
35.0
|
TR14 x 6
|
14.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
|||
| 4 Stokta |
26.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
11.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
65.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
140.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
48.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
15.0
|
58.0
|
1.0
|
90.0
|
|||
| 1 Stokta |
65.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
140.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin