Menü Arama

Flanşlı Bilyeli Somunlar

Stokta

Flanşlı Bronz Somunlar, vida açma mili donanımlarının önemli bir bileşeni olup doğrusal hareket sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Yük altında düşük dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalarda idealdir. Vida açma milinde aşınmayı azaltan pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.

Olağanüstü dayanıklıdır ve kendinden yağlama özelliğine sahiptir. Bronz malzeme, güvenilir performansı sayesinde vida açma mili donanımlarındaki en popüler seçeneklerden biridir.

Bu ürünlerin otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli flanşlı bronz somunlar mevcuttur.

  • Flanşlı Bronz Somunlar, vida açma mili donanımlarının önemli bir bileşenidir
  • Yük altında düşük dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalarda idealdir.
  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli flanşlı bronz somunlar mevcuttur.
Malzeme: Bronz Seri Kodu: SRL1331, SRL1332

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
78 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 Diş Boyutu d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 No. of starts d3 tol. h11 Satın Al
7 Stokta
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
3 Stokta
35.0
TR16 x 8
16.0
12.0
28.0
2.0
48.0
9 Stokta
35.0
TR18 x 4
18.0
12.0
28.0
1.0
48.0
12 Stokta
44.0
TR20 x 8
20.0
12.0
32.0
2.0
55.0
12 Stokta
25.0
TR10 x 2
10.0
10.0
25.0
1.0
42.0
4 Stokta
35.0
TR14 x 3
14.0
12.0
28.0
1.0
48.0
11 Stokta
44.0
TR20 x 4
20.0
12.0
32.0
1.0
55.0
10 Stokta
44.0
TR20 x 4
20.0
12.0
32.0
1.0
55.0
4 Stokta
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
11 Stokta
25.0
TR10 x 2
10.0
10.0
25.0
1.0
42.0
3 Stokta
35.0
TR14 x 3
14.0
12.0
28.0
1.0
48.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
46.0
TR26 x 5
26.0
14.0
38.0
1.0
62.0
2 Stokta
35.0
TR18 x 8
18.0
12.0
28.0
2.0
48.0
11 Stokta
44.0
TR22 x 5
22.0
12.0
32.0
1.0
55.0
3 Stokta
66.0
TR44 x 7
44.0
16.0
63.0
1.0
95.0
1 Stokta
105.0
TR70 x 10
70.0
22.0
95.0
1.0
140.0
3 Stokta
20.0
TR12 x 3
12.0
7.0
24.0
1.0
42.0
18 Stokta
54.0
TR36 x 6
36.0
16.0
45.0
1.0
70.0
  • / 4
Flanşlı Somun TR12 x 3 35.0 Bronz

20146634


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Flanşlı Somun TR12 x 3 35.0 Bronz

20146627


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR16 x 4 35.0 Bronz

20146689


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR16 x 8 35.0 Bronz

20146702


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    8.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR18 x 4 35.0 Bronz

20146726


Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Flanşlı Somun TR20 x 8 44.0 Bronz

20146764


Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    8.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR10 x 2 25.0 Bronz

20146603


Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR14 x 3 35.0 Bronz

20146665


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Flanşlı Somun TR20 x 4 44.0 Bronz

20146757


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Flanşlı Somun TR20 x 4 44.0 Bronz

20146740


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR16 x 4 35.0 Bronz

20146696


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Flanşlı Somun TR10 x 2 25.0 Bronz

20146610


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Flanşlı Somun TR14 x 3 35.0 Bronz

20146658


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR26 x 5 46.0 Bronz

20146832


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR18 x 8 35.0 Bronz

20146733


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    8.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR22 x 5 44.0 Bronz

20146788


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR44 x 7 66.0 Bronz

20147013


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Lead
    7.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Flanşlı Somun TR70 x 10 105.0 Bronz

20147068


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Lead
    10.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR12 x 3 20.0 Bronz

20147105


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR36 x 6 54.0 Bronz

20146962


Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sol El