Menü Arama

Optik N/A Black PBT 4.2 mm (ID)

Fiber bükülmeyi sınırlandırıcı optik tüp, fiberler için en üst düzeyde koruma sağlayarak ezilme, dolaşma veya mikro bükülme gibi sorunları giderirken, fiber yönlendirme işlemini gerçekleştirmede tam, kendi kendini yöneten bir çözüm sunar. Mikro fiber bükülmelere karşı, geleneksel oluklu tüplere oranla olağanüstü ezilme koruması sağlar. Azami 30 mm çapta bir alanı kontrol ederek fiberdeki bükülmeyi sınırlar. Pürüzsüz boru içi sayesinde kolay kullanılır ve mikro bükülmeyi önler. Kısa mesafede üflemeli fiber uygulamaları için ve kaldırım kenarı FTTH/FTTB uygulamaları için uygundur.
Ürün kodu:

OFBLT-42-635V0

372 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 9.219,059 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

9.219,06 TL

1 x 9.219,059 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Aksesuar Tipi Borulama
Renk Siyah
Tam Malzeme Polybutylene Terephthalate
Birim Başına Fiyat Bobin
Tip Optik
Dış Çap 6.4 mm
Dahil 100 metrelik bir bobin
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3917390099
Toplam Uzunluk 100.0 m

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin