A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.
Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.
Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Empedans 100 MHz | Biçim | Renk | Empedans 25 MHz | Ferrit Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2533 TL - 9,1704 TL | 1000 Stokta |
78 Ω
|
Round
|
Siyah
|
37 Ω
|
K5B
|
||
| 0,6992 TL - 0,7769 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
46 Ω
|
Round
|
Siyah
|
30 Ω
|
K5B
|
||
| 2,3242 TL - 2,5825 TL | 1317 Stokta |
81 Ω
|
Round
|
Gri
|
53 Ω
|
K5B
|
||
| 4,3233 TL - 4,8038 TL | 4385 Stokta |
153 Ω
|
Round
|
Gri
|
98 Ω
|
K5B
|
||
| 2,4226 TL - 2,6918 TL | 8500 Stokta |
73 Ω
|
Round
|
Siyah
|
34 Ω
|
K5B
|
||
| 2,6534 TL - 2,9483 TL | 3000 Stokta |
60 Ω
|
Round
|
Siyah
|
33 Ω
|
K5B
|
||
| 2,8425 TL - 3,1583 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
48 Ω
|
Round
|
Siyah
|
24 Ω
|
K5B
|
||
| 4,5008 TL - 5,0007 TL | 46575 Stokta |
107 Ω
|
Round
|
Siyah
|
60 Ω
|
K5B
|
||
| 2,6731 TL - 2,9702 TL | 1020 Stokta |
48 Ω
|
Round
|
Siyah
|
28 Ω
|
K5B
|
||
| 3,3005 TL - 3,6673 TL | 123 Stokta |
50 Ω
|
Round
|
Siyah
|
27 Ω
|
K5B
|
||
| 3,1961 TL - 3,5512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
37 Ω
|
Round
|
Siyah
|
19 Ω
|
K5B
|
||
| 7,1526 TL - 7,9472 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
121 Ω
|
Round
|
Siyah
|
79 Ω
|
K5B
|
||
| 6,193 TL - 6,8812 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
95 Ω
|
Round
|
Siyah
|
59 Ω
|
K5B
|
||
| 3,9952 TL - 4,439 TL | 2200 Stokta |
70 Ω
|
Round
|
Siyah
|
35 Ω
|
K5B
|
||
| 3,9952 TL - 4,439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
44 Ω
|
Round
|
Siyah
|
22 Ω
|
K5B
|
||
| 10,2864 TL - 11,4294 TL | 4000 Stokta |
123 Ω
|
Round
|
Siyah
|
69 Ω
|
K5B
|
||
| 8,6236 TL - 9,5818 TL | 150 Stokta |
102 Ω
|
Round
|
Siyah
|
54 Ω
|
K5B
|
||
| 9,489 TL - 10,5433 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
62 Ω
|
Round
|
Siyah
|
38 Ω
|
K5B
|
||
| 3,1961 TL - 3,5514 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50 Ω
|
Round
|
Siyah
|
26 Ω
|
K5B
|
||
| 5,213 TL - 5,7922 TL | 3400 Stokta |
69 Ω
|
Round
|
Siyah
|
29 Ω
|
K5B
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin