Menü Arama

Ferrit Manşonlar

Stokta

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
220 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Empedans 100 MHz Biçim Renk Empedans 25 MHz Ferrit Malzeme Satın Al
0,5993 TL - 0,6658 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54 Ω
Round
Gri
28 Ω
K5B
0,6128 TL - 0,6809 TL 480 Stokta
48 Ω
Round
Gri
24 Ω
K5B
1,4983 TL - 1,6648 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72 Ω
Round
Gri
49 Ω
K5B
4,9506 TL - 5,5005 TL 825 Stokta
137 Ω
Round
Gri
72 Ω
K5B
7,3354 TL - 8,1503 TL 1000 Stokta
116 Ω
Round
Gri
78 Ω
K5B
8,9723 TL - 9,9692 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
195 Ω
Round
Gri
128 Ω
K5B
4,2949 TL - 4,7721 TL 3000 Stokta
75 Ω
Round
Gri
39 Ω
K5B
MSFC-4EX 46,0909 TL - 51,2121 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
156 Ω
Rectangular
Gri
102 Ω
A5
56,0773 TL - 62,308 TL 7600 Stokta
244 Ω
Rectangular
Gri
133 Ω
A5
51,1419 TL - 56,8242 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
240 Ω
Rectangular
Siyah
130 Ω
A5
64,0125 TL - 71,125 TL 158500 Stokta
250 Ω
Rectangular
Siyah
150 Ω
A5
47,8531 TL - 53,17 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
260 Ω
Rectangular
Siyah
130 Ω
A5
3,807 TL - 4,23 TL 2500 Stokta
91 Ω
Round
Siyah
43 Ω
K5B
82,9636 TL - 92,1819 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
219 Ω
Round
Gri
139 Ω
A5
49,9318 TL - 55,4798 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
195 Ω
Round
Gri
95 Ω
A5
161,6232 TL - 179,5814 TL 8381 Stokta
250 Ω
Rectangular
Gri
166 Ω
A5
134,4321 TL - 149,3689 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
252 Ω
Oval
Gri
166 Ω
A5
52,2364 TL - 58,0404 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
257 Ω
Rectangular
Gri
170 Ω
A5
75,282 TL - 83,6466 TL 3077 Stokta
214 Ω
Square
Gri
141 Ω
A5
242,6673 TL - 242,6673 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
225 Ω
140 Ω
K5B
  • / 11
Silindirik Ferrit 28 Ω 54 Ω

RRH-35-18-60

Fiyat Aralığı
0,6658 TL - 0,5993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    28 Ω
  • Empedans 100 MHz
    54 Ω
Silindirik Ferrit 24 Ω 48 Ω

RRH-40-20-40

Fiyat Aralığı
0,6809 TL - 0,6128 TL

Stok Seviyeleri
480 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    24 Ω
  • Empedans 100 MHz
    48 Ω
Silindirik Ferrit 49 Ω 72 Ω

RRH-45-26-120

Fiyat Aralığı
1,6648 TL - 1,4983 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    49 Ω
  • Empedans 100 MHz
    72 Ω
Silindirik Ferrit 72 Ω 137 Ω

RRH-123-70-200

Fiyat Aralığı
5,5005 TL - 4,9506 TL

Stok Seviyeleri
825 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    72 Ω
  • Empedans 100 MHz
    137 Ω
Silindirik Ferrit 78 Ω 116 Ω

RRH-142-70-150

Fiyat Aralığı
8,1503 TL - 7,3354 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    78 Ω
  • Empedans 100 MHz
    116 Ω
Silindirik Ferrit 128 Ω 195 Ω

RRH-142-80-285

Fiyat Aralığı
9,9692 TL - 8,9723 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    128 Ω
  • Empedans 100 MHz
    195 Ω
Silindirik Ferrit 39 Ω 75 Ω

RRH-120-85-120

Fiyat Aralığı
4,7721 TL - 4,2949 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    39 Ω
  • Empedans 100 MHz
    75 Ω
Ferrit Manşon 156 Ω

MSFC-4EX

Fiyat Aralığı
51,2121 TL - 46,0909 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Rectangular
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    102 Ω
  • Empedans 100 MHz
    156 Ω
Ferrit Manşon 244 Ω

MSFC-5EA

Fiyat Aralığı
62,308 TL - 56,0773 TL

Stok Seviyeleri
7600 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Rectangular
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    133 Ω
  • Empedans 100 MHz
    244 Ω
Ferrit Manşon (ID) (OD) 130 Ω 240 Ω

RKCF-10-A5

Fiyat Aralığı
56,8242 TL - 51,1419 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Rectangular
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    130 Ω
  • Empedans 100 MHz
    240 Ω
Ferrit Manşon (ID) (OD) 150 Ω 250 Ω

RKCF-13-A5

Fiyat Aralığı
71,125 TL - 64,0125 TL

Stok Seviyeleri
158500 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Rectangular
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    150 Ω
  • Empedans 100 MHz
    250 Ω
Ferrit Manşon (ID) (OD) 130 Ω 260 Ω

RKCF-08-A5

Fiyat Aralığı
53,17 TL - 47,8531 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Rectangular
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    130 Ω
  • Empedans 100 MHz
    260 Ω
Silindirik Ferrit 43 Ω 91 Ω

RRH-98-67-135

Fiyat Aralığı
4,23 TL - 3,807 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    43 Ω
  • Empedans 100 MHz
    91 Ω
Ferrit Manşon 219 Ω

MSFC-8KEX

Fiyat Aralığı
92,1819 TL - 82,9636 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    139 Ω
  • Empedans 100 MHz
    219 Ω
Ferrit Manşon 195 Ω

MSFC-8KEA

Fiyat Aralığı
55,4798 TL - 49,9318 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    95 Ω
  • Empedans 100 MHz
    195 Ω
Ferrit Manşon 250 Ω

MSFC-10-KEX

Fiyat Aralığı
179,5814 TL - 161,6232 TL

Stok Seviyeleri
8381 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Rectangular
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    166 Ω
  • Empedans 100 MHz
    250 Ω
Ferrit Manşon 252 Ω

MSFC-13-KEX

Fiyat Aralığı
149,3689 TL - 134,4321 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Oval
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    166 Ω
  • Empedans 100 MHz
    252 Ω
Ferrit Manşon 257 Ω

MSFC-5EX

Fiyat Aralığı
58,0404 TL - 52,2364 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Rectangular
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    170 Ω
  • Empedans 100 MHz
    257 Ω
Ferrit Manşon 214 Ω

MSFC-6-KEX

Fiyat Aralığı
83,6466 TL - 75,282 TL

Stok Seviyeleri
3077 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Square
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    141 Ω
  • Empedans 100 MHz
    214 Ω
Yuvarlak Ferrit Manşon - Plastik Gövde (L) (W) 225 Ω

MTFC20-10-10

Fiyat Aralığı
242,6673 TL - 242,6673 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Empedans 25 MHz
    140 Ω
  • Empedans 100 MHz
    225 Ω
  • GTIP Numarası
    8504901100