A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.
Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.
Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Empedans 100 MHz | Biçim | Renk | Empedans 25 MHz | Ferrit Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,9636 TL - 92,1819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
219 Ω
|
Round
|
Gri
|
139 Ω
|
A5
|
||
| 3,807 TL - 4,23 TL | 2500 Stokta |
91 Ω
|
Round
|
Siyah
|
43 Ω
|
K5B
|
||
| 56,0773 TL - 62,308 TL | 7600 Stokta |
244 Ω
|
Rectangular
|
Gri
|
133 Ω
|
A5
|
||
| 52,2364 TL - 58,0404 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
257 Ω
|
Rectangular
|
Gri
|
170 Ω
|
A5
|
||
| 161,6232 TL - 179,5814 TL | 17917 Stokta |
250 Ω
|
Rectangular
|
Gri
|
166 Ω
|
A5
|
||
| 242,6673 TL - 242,6673 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
225 Ω
|
|
|
140 Ω
|
K5B
|
||
| MSFC-4EX | 46,0909 TL - 51,2121 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
156 Ω
|
Rectangular
|
Gri
|
102 Ω
|
A5
|
|
| 134,4321 TL - 149,3689 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
252 Ω
|
Oval
|
Gri
|
166 Ω
|
A5
|
||
| 49,9318 TL - 55,4798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
195 Ω
|
Round
|
Gri
|
95 Ω
|
A5
|
||
| 51,1419 TL - 56,8242 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
240 Ω
|
Rectangular
|
Siyah
|
130 Ω
|
A5
|
||
| 47,8531 TL - 53,17 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
260 Ω
|
Rectangular
|
Siyah
|
130 Ω
|
A5
|
||
| 64,0125 TL - 71,125 TL | 114560 Stokta |
250 Ω
|
Rectangular
|
Siyah
|
150 Ω
|
A5
|
||
| 4,1531 TL - 4,6144 TL | 1400 Stokta |
106 Ω
|
Round
|
Siyah
|
60 Ω
|
K5B
|
||
| 6,0037 TL - 6,6707 TL | 200 Stokta |
76 Ω
|
Round
|
Siyah
|
49 Ω
|
K5B
|
||
| 5,1933 TL - 5,7703 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
85 Ω
|
Round
|
Siyah
|
43 Ω
|
K5B
|
||
| 6,1671 TL - 6,8523 TL | 400 Stokta |
87 Ω
|
Round
|
Siyah
|
55 Ω
|
K5B
|
||
| 5,4223 TL - 6,0248 TL | 1200 Stokta |
60 Ω
|
Round
|
Siyah
|
33 Ω
|
K5B
|
||
| 4,0954 TL - 4,5503 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
53 Ω
|
Round
|
Siyah
|
31 Ω
|
K5B
|
||
| 6,3677 TL - 7,0751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
55 Ω
|
Round
|
Siyah
|
31 Ω
|
K5B
|
||
| 8,2533 TL - 9,1704 TL | 1000 Stokta |
78 Ω
|
Round
|
Siyah
|
37 Ω
|
K5B
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin