Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.
Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.
Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Empedans 100 MHz | Biçim | Renk | Empedans 25 MHz | Ferrit Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1961 TL - 3,5514 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50 Ω
|
Round
|
Siyah
|
26 Ω
|
K5B
|
||
| 5,213 TL - 5,7922 TL | 73600 Stokta |
69 Ω
|
Round
|
Siyah
|
29 Ω
|
K5B
|
||
| 6,8917 TL - 7,6575 TL | 1200 Stokta |
58 Ω
|
Round
|
Gri
|
33 Ω
|
K5B
|
||
| 8,1493 TL - 9,0547 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
125 Ω
|
Round
|
Siyah
|
70 Ω
|
K5B
|
||
| 4,2017 TL - 4,6686 TL | 1400 Stokta |
54 Ω
|
Round
|
Siyah
|
30 Ω
|
K5B
|
||
| 69,4752 TL - 77,1947 TL | 42548 Stokta |
225 Ω
|
Round
|
Siyah
|
140 Ω
|
K5B
|
||
| 4,8452 TL - 5,3836 TL | 8832 Stokta |
50 Ω
|
Round
|
Siyah
|
28 Ω
|
K5B
|
||
| 14,0039 TL - 15,56 TL | 600 Stokta |
82 Ω
|
Round
|
Siyah
|
50 Ω
|
K5B
|
||
| 0,6992 TL - 0,7769 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
39 Ω
|
Round
|
Siyah
|
19 Ω
|
K5B
|
||
| 1,2112 TL - 1,3458 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
51 Ω
|
Round
|
Siyah
|
31 Ω
|
K5B
|
||
| 2,597 TL - 2,8855 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40 Ω
|
Round
|
Siyah
|
21 Ω
|
K5B
|
||
| 1,7313 TL - 1,9236 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
46 Ω
|
Round
|
Siyah
|
23 Ω
|
K5B
|
||
| 1,4983 TL - 1,6648 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
34 Ω
|
Round
|
Siyah
|
16 Ω
|
K5B
|
||
| 1,8521 TL - 2,0578 TL | 8500 Stokta |
49 Ω
|
Round
|
Siyah
|
26 Ω
|
K5B
|
||
| 39,8827 TL - 44,314 TL | 897 Stokta |
275 Ω
|
Rectangular
|
Siyah
|
180 Ω
|
A5
|
||
| 38,7842 TL - 43,0936 TL | 43320 Stokta |
260 Ω
|
Round
|
Siyah
|
150 Ω
|
K5B
|
||
| 38,5285 TL - 42,8095 TL | 1100 Stokta |
190 Ω
|
Round
|
Siyah
|
120 Ω
|
K5B
|
||
| 6,9323 TL - 7,7025 TL | 1260 Stokta |
68 Ω
|
Round
|
Siyah
|
28 Ω
|
K5B
|
||
| 43,0472 TL - 47,8302 TL | 9600 Stokta |
140 Ω
|
Round
|
Siyah
|
90 Ω
|
K5B
|
||
| 2,098 TL - 2,3312 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
57 Ω
|
Round
|
Siyah
|
33 Ω
|
K5B