A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.
Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.
Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | En | Toplam Çap | İç Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,282 TL - 83,6466 TL | 3077 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
||
| 2,8883 TL - 3,2093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 5,6017 TL - 6,2241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,3361 TL - 4,8179 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 6,47 TL - 7,1888 TL | 1500 Stokta |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 15,6359 TL - 17,3731 TL | 99 Stokta |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10,9708 TL - 12,1898 TL | 13860 Stokta |
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,2052 TL - 5,7836 TL | 198 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 8,6523 TL - 9,6136 TL | 942 Stokta |
|
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 13,1443 TL - 14,6048 TL | 8800 Stokta |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 8,2545 TL - 9,1716 TL | 220 Stokta |
1.098 in
27.9 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
| 9,6306 TL - 10,7006 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 17,0058 TL - 18,8954 TL | 11907 Stokta |
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 26,0745 TL - 28,9716 TL | 4851 Stokta |
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 14,9499 TL - 16,6109 TL | 100672 Stokta |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 57,961 TL - 64,4011 TL | 134601 Stokta |
|
|
0.505 in
12.83 mm
|
||
| 1,798 TL - 1,9977 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 1,9668 TL - 2,1852 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.124 in
3.15 mm
|
||
| 1,798 TL - 1,9977 TL | 11000 Stokta |
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 2,0917 TL - 2,324 TL | 89 Stokta |
|
|
0.125 in
3.18 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin