Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.
Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.
Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Empedans 100 MHz | Biçim | Renk | Empedans 25 MHz | Ferrit Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1901 TL - 4,6557 TL | 959 Stokta |
73 Ω
|
Round
|
Gri
|
45 Ω
|
K5B
|
||
| 5,3066 TL - 5,8961 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
138 Ω
|
Round
|
Gri
|
87 Ω
|
K5B
|
||
| 4,2949 TL - 4,7721 TL | 3000 Stokta |
75 Ω
|
Round
|
Gri
|
39 Ω
|
K5B
|
||
| 4,496 TL - 4,9956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
72 Ω
|
Round
|
Gri
|
42 Ω
|
K5B
|
||
| 11,3224 TL - 12,5804 TL | 688 Stokta |
204 Ω
|
Round
|
Gri
|
127 Ω
|
K5B
|
||
| 8,3068 TL - 9,2297 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
171 Ω
|
Round
|
Gri
|
107 Ω
|
K5B
|
||
| 15,9077 TL - 17,6752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
258 Ω
|
Round
|
Gri
|
164 Ω
|
K5B
|
||
| 8,4902 TL - 9,4336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
163 Ω
|
Round
|
Gri
|
111 Ω
|
K5B
|
||
| 14,7436 TL - 16,3817 TL | 864 Stokta |
178 Ω
|
Round
|
Gri
|
104 Ω
|
K5B
|
||
| 18,3906 TL - 20,4339 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
242 Ω
|
Round
|
Gri
|
143 Ω
|
K5B
|
||
| 16,8636 TL - 18,7373 TL | 1102 Stokta |
209 Ω
|
Round
|
Gri
|
124 Ω
|
K5B
|
||
| 14,5409 TL - 16,1565 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
105 Ω
|
Round
|
Gri
|
60 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4561 TL - 0,5067 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
52 Ω
|
Round
|
Gri
|
33 Ω
|
K5B
|
||
| 0,6791 TL - 0,7546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
51 Ω
|
Round
|
Gri
|
32 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4983 TL - 0,5537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
55 Ω
|
Round
|
Gri
|
37 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4774 TL - 0,5304 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
61 Ω
|
Round
|
Gri
|
37 Ω
|
K5B
|
||
| 11,9867 TL - 13,3186 TL | 352 Stokta |
180 Ω
|
Round
|
Gri
|
122 Ω
|
K5B
|
||
| 27,9866 TL - 31,0961 TL | 208 Stokta |
253 Ω
|
Round
|
Gri
|
152 Ω
|
K5B
|
||
| 10,9869 TL - 12,2077 TL | 792 Stokta |
178 Ω
|
Round
|
Gri
|
115 Ω
|
K5B
|
||
| 3,6915 TL - 4,1017 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
147 Ω
|
Round
|
Gri
|
128 Ω
|
K5B