A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.
Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.
Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Empedans 100 MHz | Biçim | Renk | Empedans 25 MHz | Ferrit Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3843 TL - 3,7604 TL | 1500 Stokta |
85 Ω
|
Round
|
Gri
|
54 Ω
|
K5B
|
||
| 6,963 TL - 7,7366 TL | 12804 Stokta |
107 Ω
|
Round
|
Gri
|
63 Ω
|
K5B
|
||
| 10,0027 TL - 11,1142 TL | 840 Stokta |
128 Ω
|
Round
|
Gri
|
81 Ω
|
K5B
|
||
| 5,9929 TL - 6,6588 TL | 300 Stokta |
264 Ω
|
Round
|
Gri
|
172 Ω
|
K5B
|
||
| 12,4542 TL - 13,8381 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
255 Ω
|
Round
|
Gri
|
164 Ω
|
K5B
|
||
| 4,1901 TL - 4,6557 TL | 959 Stokta |
73 Ω
|
Round
|
Gri
|
45 Ω
|
K5B
|
||
| 2,1801 TL - 2,4224 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
46 Ω
|
Round
|
Siyah
|
25 Ω
|
K5B
|
||
| 2,697 TL - 2,9966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
77 Ω
|
Round
|
Siyah
|
46 Ω
|
K5B
|
||
| 1,5981 TL - 1,7757 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
39 Ω
|
Round
|
Siyah
|
17 Ω
|
K5B
|
||
| 5,3066 TL - 5,8961 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
138 Ω
|
Round
|
Gri
|
87 Ω
|
K5B
|
||
| 1,4997 TL - 1,6663 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
119 Ω
|
Round
|
Gri
|
84 Ω
|
K5B
|
||
| 1,735 TL - 1,9278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
90 Ω
|
Round
|
Gri
|
52 Ω
|
K5B
|
||
| 3,0964 TL - 3,4405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
190 Ω
|
Round
|
Gri
|
130 Ω
|
K5B
|
||
| 3,2963 TL - 3,6625 TL | 2500 Stokta |
104 Ω
|
Round
|
Gri
|
59 Ω
|
K5B
|
||
| 1,8718 TL - 2,0797 TL | 7888 Stokta |
80 Ω
|
Round
|
Gri
|
55 Ω
|
K5B
|
||
| 0,9669 TL - 1,0744 TL | 230000 Stokta |
64 Ω
|
Round
|
Gri
|
40 Ω
|
K5B
|
||
| 1,4983 TL - 1,6648 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
34 Ω
|
Round
|
Siyah
|
16 Ω
|
K5B
|
||
| 1,8521 TL - 2,0578 TL | 8500 Stokta |
49 Ω
|
Round
|
Siyah
|
26 Ω
|
K5B
|
||
| 2,597 TL - 2,8855 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40 Ω
|
Round
|
Siyah
|
21 Ω
|
K5B
|
||
| 1,7313 TL - 1,9236 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
46 Ω
|
Round
|
Siyah
|
23 Ω
|
K5B
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin