Menü Arama

Ferrit Manşonlar

Stokta

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
220 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Empedans 100 MHz Biçim Renk Empedans 25 MHz Ferrit Malzeme Satın Al
75,282 TL - 83,6466 TL 3077 Stokta
214 Ω
Square
Gri
141 Ω
A5
4,5008 TL - 5,0007 TL 46575 Stokta
107 Ω
Round
Siyah
60 Ω
K5B
2,6731 TL - 2,9702 TL 1020 Stokta
48 Ω
Round
Siyah
28 Ω
K5B
3,3005 TL - 3,6673 TL 123 Stokta
50 Ω
Round
Siyah
27 Ω
K5B
0,4561 TL - 0,5067 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
52 Ω
Round
Gri
33 Ω
K5B
0,6791 TL - 0,7546 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
51 Ω
Round
Gri
32 Ω
K5B
0,4983 TL - 0,5537 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
55 Ω
Round
Gri
37 Ω
K5B
0,4774 TL - 0,5304 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
61 Ω
Round
Gri
37 Ω
K5B
0,4991 TL - 0,5547 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
48 Ω
Round
Gri
27 Ω
K5B
1,6781 TL - 1,8645 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
76 Ω
Round
Gri
52 Ω
K5B
1,0985 TL - 1,2205 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58 Ω
Round
Gri
39 Ω
K5B
3,6915 TL - 4,1017 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
147 Ω
Round
Gri
128 Ω
K5B
4,2302 TL - 4,7001 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
175 Ω
Round
Gri
120 Ω
K5B
2,6998 TL - 2,9998 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
101 Ω
Round
Gri
76 Ω
K5B
2,5293 TL - 2,8103 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
107 Ω
Round
Gri
66 Ω
K5B
2,8987 TL - 3,2206 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47 Ω
Round
Siyah
23 Ω
K5B
2,3242 TL - 2,5825 TL 1317 Stokta
81 Ω
Round
Gri
53 Ω
K5B
4,3233 TL - 4,8038 TL 4385 Stokta
153 Ω
Round
Gri
98 Ω
K5B
2,4226 TL - 2,6918 TL 8500 Stokta
73 Ω
Round
Siyah
34 Ω
K5B
2,6534 TL - 2,9483 TL 3000 Stokta
60 Ω
Round
Siyah
33 Ω
K5B
  • / 11
Ferrit Manşon 214 Ω

MSFC-6-KEX

Fiyat Aralığı
83,6466 TL - 75,282 TL

Stok Seviyeleri
3077 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Square
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    141 Ω
  • Empedans 100 MHz
    214 Ω
Toroid Ferrit 60 Ω 107 Ω

RT-110-50-90

Fiyat Aralığı
5,0007 TL - 4,5008 TL

Stok Seviyeleri
46575 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    60 Ω
  • Empedans 100 MHz
    107 Ω
Toroid Ferrit 28 Ω 48 Ω

RT-120-70-60

Fiyat Aralığı
2,9702 TL - 2,6731 TL

Stok Seviyeleri
1020 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    28 Ω
  • Empedans 100 MHz
    48 Ω
Toroid Ferrit 27 Ω 50 Ω

RT-130-70-55

Fiyat Aralığı
3,6673 TL - 3,3005 TL

Stok Seviyeleri
123 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    27 Ω
  • Empedans 100 MHz
    50 Ω
Silindirik Ferrit 33 Ω 52 Ω

RRH-25-8-40

Fiyat Aralığı
0,5067 TL - 0,4561 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    33 Ω
  • Empedans 100 MHz
    52 Ω
Silindirik Ferrit 32 Ω 51 Ω

RRH-30-10-40

Fiyat Aralığı
0,7546 TL - 0,6791 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    32 Ω
  • Empedans 100 MHz
    51 Ω
Silindirik Ferrit 37 Ω 55 Ω

RRH-35-12-50

Fiyat Aralığı
0,5537 TL - 0,4983 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    37 Ω
  • Empedans 100 MHz
    55 Ω
Silindirik Ferrit 37 Ω 61 Ω

RRH-35-13-50

Fiyat Aralığı
0,5304 TL - 0,4774 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    37 Ω
  • Empedans 100 MHz
    61 Ω
Silindirik Ferrit 27 Ω 48 Ω

RRH-35-18-50

Fiyat Aralığı
0,5547 TL - 0,4991 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    27 Ω
  • Empedans 100 MHz
    48 Ω
Silindirik Ferrit 52 Ω 76 Ω

RRH-40-20-120

Fiyat Aralığı
1,8645 TL - 1,6781 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    52 Ω
  • Empedans 100 MHz
    76 Ω
Silindirik Ferrit 39 Ω 58 Ω

RRH-40-20-80

Fiyat Aralığı
1,2205 TL - 1,0985 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    39 Ω
  • Empedans 100 MHz
    58 Ω
Silindirik Ferrit 128 Ω 147 Ω

RRH-50-22-180

Fiyat Aralığı
4,1017 TL - 3,6915 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    128 Ω
  • Empedans 100 MHz
    147 Ω
Silindirik Ferrit 120 Ω 175 Ω

RRH-60-30-250

Fiyat Aralığı
4,7001 TL - 4,2302 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    120 Ω
  • Empedans 100 MHz
    175 Ω
Silindirik Ferrit 76 Ω 101 Ω

RRH-64-33-158

Fiyat Aralığı
2,9998 TL - 2,6998 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    76 Ω
  • Empedans 100 MHz
    101 Ω
Silindirik Ferrit 66 Ω 107 Ω

RRH-79-40-128

Fiyat Aralığı
2,8103 TL - 2,5293 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    66 Ω
  • Empedans 100 MHz
    107 Ω
Silindirik Ferrit 23 Ω 47 Ω

RRH-80-60-90

Fiyat Aralığı
3,2206 TL - 2,8987 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    23 Ω
  • Empedans 100 MHz
    47 Ω
Silindirik Ferrit 53 Ω 81 Ω

RRH-95-50-104

Fiyat Aralığı
2,5825 TL - 2,3242 TL

Stok Seviyeleri
1317 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    53 Ω
  • Empedans 100 MHz
    81 Ω
Silindirik Ferrit 98 Ω 153 Ω

RRH-95-50-195

Fiyat Aralığı
4,8038 TL - 4,3233 TL

Stok Seviyeleri
4385 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    98 Ω
  • Empedans 100 MHz
    153 Ω
Toroid Ferrit 34 Ω 73 Ω

RT-100-50-50

Fiyat Aralığı
2,6918 TL - 2,4226 TL

Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    34 Ω
  • Empedans 100 MHz
    73 Ω
Toroid Ferrit 33 Ω 60 Ω

RT-100-60-80

Fiyat Aralığı
2,9483 TL - 2,6534 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    33 Ω
  • Empedans 100 MHz
    60 Ω