Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.
Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.
Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Empedans 100 MHz | Biçim | Renk | Empedans 25 MHz | Ferrit Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,282 TL - 83,6466 TL | 3077 Stokta |
214 Ω
|
Square
|
Gri
|
141 Ω
|
A5
|
||
| 4,5008 TL - 5,0007 TL | 46575 Stokta |
107 Ω
|
Round
|
Siyah
|
60 Ω
|
K5B
|
||
| 2,6731 TL - 2,9702 TL | 1020 Stokta |
48 Ω
|
Round
|
Siyah
|
28 Ω
|
K5B
|
||
| 3,3005 TL - 3,6673 TL | 123 Stokta |
50 Ω
|
Round
|
Siyah
|
27 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4561 TL - 0,5067 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
52 Ω
|
Round
|
Gri
|
33 Ω
|
K5B
|
||
| 0,6791 TL - 0,7546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
51 Ω
|
Round
|
Gri
|
32 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4983 TL - 0,5537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
55 Ω
|
Round
|
Gri
|
37 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4774 TL - 0,5304 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
61 Ω
|
Round
|
Gri
|
37 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4991 TL - 0,5547 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
48 Ω
|
Round
|
Gri
|
27 Ω
|
K5B
|
||
| 1,6781 TL - 1,8645 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
76 Ω
|
Round
|
Gri
|
52 Ω
|
K5B
|
||
| 1,0985 TL - 1,2205 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
58 Ω
|
Round
|
Gri
|
39 Ω
|
K5B
|
||
| 3,6915 TL - 4,1017 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
147 Ω
|
Round
|
Gri
|
128 Ω
|
K5B
|
||
| 4,2302 TL - 4,7001 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
175 Ω
|
Round
|
Gri
|
120 Ω
|
K5B
|
||
| 2,6998 TL - 2,9998 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
101 Ω
|
Round
|
Gri
|
76 Ω
|
K5B
|
||
| 2,5293 TL - 2,8103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
107 Ω
|
Round
|
Gri
|
66 Ω
|
K5B
|
||
| 2,8987 TL - 3,2206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
47 Ω
|
Round
|
Siyah
|
23 Ω
|
K5B
|
||
| 2,3242 TL - 2,5825 TL | 1317 Stokta |
81 Ω
|
Round
|
Gri
|
53 Ω
|
K5B
|
||
| 4,3233 TL - 4,8038 TL | 4385 Stokta |
153 Ω
|
Round
|
Gri
|
98 Ω
|
K5B
|
||
| 2,4226 TL - 2,6918 TL | 8500 Stokta |
73 Ω
|
Round
|
Siyah
|
34 Ω
|
K5B
|
||
| 2,6534 TL - 2,9483 TL | 3000 Stokta |
60 Ω
|
Round
|
Siyah
|
33 Ω
|
K5B