A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.
Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.
Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Empedans 100 MHz | Biçim | Renk | Empedans 25 MHz | Ferrit Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,963 TL - 7,7366 TL | 12804 Stokta |
107 Ω
|
Round
|
Gri
|
63 Ω
|
K5B
|
||
| 10,0027 TL - 11,1142 TL | 840 Stokta |
128 Ω
|
Round
|
Gri
|
81 Ω
|
K5B
|
||
| 15,9319 TL - 17,7021 TL | 1350 Stokta |
241 Ω
|
Round
|
Gri
|
148 Ω
|
K5B
|
||
| 8,358 TL - 9,2867 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
116 Ω
|
Round
|
Gri
|
77 Ω
|
K5B
|
||
| 11,9867 TL - 13,3186 TL | 352 Stokta |
180 Ω
|
Round
|
Gri
|
122 Ω
|
K5B
|
||
| 27,9866 TL - 31,0961 TL | 208 Stokta |
253 Ω
|
Round
|
Gri
|
152 Ω
|
K5B
|
||
| 10,9869 TL - 12,2077 TL | 792 Stokta |
178 Ω
|
Round
|
Gri
|
115 Ω
|
K5B
|
||
| 23,7132 TL - 26,3479 TL | 486 Stokta |
340 Ω
|
Round
|
Gri
|
272 Ω
|
K5B
|
||
| 6,3738 TL - 7,0821 TL | 4536 Stokta |
92 Ω
|
Round
|
Gri
|
60 Ω
|
K5B
|
||
| 5,9929 TL - 6,6588 TL | 300 Stokta |
264 Ω
|
Round
|
Gri
|
172 Ω
|
K5B
|
||
| 12,4542 TL - 13,8381 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
255 Ω
|
Round
|
Gri
|
164 Ω
|
K5B
|
||
| 1,8919 TL - 2,1022 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
108 Ω
|
Round
|
Gri
|
68 Ω
|
K5B
|
||
| 2,414 TL - 2,6822 TL | 5500 Stokta |
71 Ω
|
Round
|
Gri
|
48 Ω
|
K5B
|
||
| 2,1974 TL - 2,4415 TL | 5000 Stokta |
98 Ω
|
Round
|
Gri
|
53 Ω
|
K5B
|
||
| 2,9166 TL - 3,2406 TL | 2700 Stokta |
114 Ω
|
Round
|
Gri
|
72 Ω
|
K5B
|
||
| 71,7367 TL - 79,7075 TL | 76774 Stokta |
250 Ω
|
Round
|
Gri
|
158 Ω
|
K5B
|
||
| 4,8452 TL - 5,3836 TL | 8832 Stokta |
50 Ω
|
Round
|
Siyah
|
28 Ω
|
K5B
|
||
| 2,8843 TL - 3,2047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
46 Ω
|
Round
|
Siyah
|
24 Ω
|
K5B
|
||
| 3,2979 TL - 3,6643 TL | 3800 Stokta |
56 Ω
|
Round
|
Siyah
|
32 Ω
|
K5B
|
||
| 2,6731 TL - 2,9702 TL | 1020 Stokta |
48 Ω
|
Round
|
Siyah
|
28 Ω
|
K5B
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin