Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.
Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.
Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Empedans 100 MHz | Toplam Uzunluk | Empedans 25 MHz | Dış Yükseklik | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,8542 TL - 34,2824 TL | 2645 Stokta |
560 Ω
|
|
270 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
||
| 7,8831 TL - 8,759 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
77 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
47 Ω
|
|
|
|
||
| 12,4711 TL - 13,8568 TL | 600 Stokta |
125 Ω
|
0.67 in
17.02 mm
|
75 Ω
|
|
|
|
||
| 6,9323 TL - 7,7025 TL | 1260 Stokta |
68 Ω
|
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 138,9426 TL - 154,3806 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
118 Ω
|
|
58 Ω
|
|
|
|
||
| 1,3969 TL - 1,5523 TL | 96000 Stokta |
42 Ω
|
|
21 Ω
|
|
|
|
||
| 2,5966 TL - 2,8851 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
57 Ω
|
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 2,098 TL - 2,3312 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
57 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 2,5875 TL - 2,875 TL | 9 Stokta |
64 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6992 TL - 0,7769 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
39 Ω
|
|
19 Ω
|
|
|
|
||
| 1,2112 TL - 1,3458 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
51 Ω
|
0.217 in
5.5 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| 2,597 TL - 2,8855 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40 Ω
|
0.244 in
6.2 mm
|
21 Ω
|
|
|
|
||
| 32,5796 TL - 36,1995 TL | 20076 Stokta |
120 Ω
|
|
60 Ω
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
| 31,0426 TL - 34,4917 TL | 25788 Stokta |
190 Ω
|
|
120 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 43,0472 TL - 47,8302 TL | 9900 Stokta |
140 Ω
|
|
90 Ω
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
||
| 69,4752 TL - 77,1947 TL | 39080 Stokta |
225 Ω
|
|
140 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 38,7842 TL - 43,0936 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
260 Ω
|
|
150 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 39,8827 TL - 44,314 TL | 5523 Stokta |
275 Ω
|
|
180 Ω
|
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 38,5285 TL - 42,8095 TL | 1000 Stokta |
190 Ω
|
|
120 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 3,1961 TL - 3,5514 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50 Ω
|
|
26 Ω
|
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin