Menü Arama

Ferrit Manşonlar

Stokta

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
219 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Empedans 100 MHz Toplam Uzunluk Empedans 25 MHz Dış Yükseklik Azami Uyumlu Kablo Çapı Toplam Genişlik Satın Al
30,8542 TL - 34,2824 TL 2645 Stokta
560 Ω
270 Ω
28.5 mm
7,8831 TL - 8,759 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
77 Ω
10.0 mm
47 Ω
12,4711 TL - 13,8568 TL 600 Stokta
125 Ω
17.02 mm
75 Ω
6,9323 TL - 7,7025 TL 1260 Stokta
68 Ω
28 Ω
138,9426 TL - 154,3806 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
118 Ω
58 Ω
1,3969 TL - 1,5523 TL 96000 Stokta
42 Ω
21 Ω
2,5966 TL - 2,8851 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
57 Ω
33 Ω
2,098 TL - 2,3312 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
57 Ω
6.0 mm
33 Ω
2,5875 TL - 2,875 TL 9 Stokta
64 Ω
8.0 mm
38 Ω
0,6992 TL - 0,7769 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39 Ω
19 Ω
1,2112 TL - 1,3458 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
51 Ω
5.5 mm
31 Ω
2,597 TL - 2,8855 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40 Ω
6.2 mm
21 Ω
32,5796 TL - 36,1995 TL 20076 Stokta
120 Ω
60 Ω
23.0 mm
31,0426 TL - 34,4917 TL 25788 Stokta
190 Ω
120 Ω
18.0 mm
43,0472 TL - 47,8302 TL 9900 Stokta
140 Ω
90 Ω
22.0 mm
69,4752 TL - 77,1947 TL 39080 Stokta
225 Ω
140 Ω
31.0 mm
38,7842 TL - 43,0936 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
260 Ω
150 Ω
20.0 mm
39,8827 TL - 44,314 TL 5523 Stokta
275 Ω
180 Ω
20.5 mm
38,5285 TL - 42,8095 TL 1000 Stokta
190 Ω
120 Ω
20.0 mm
3,1961 TL - 3,5514 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50 Ω
26 Ω
  • / 11
Kasalı Ferrit 10.2 mm 270 Ω 560 Ω

RRC-20-10-10-M

Fiyat Aralığı
34,2824 TL - 30,8542 TL

Stok Seviyeleri
2645 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    270 Ω
  • Empedans 100 MHz
    560 Ω
  • Dış Yükseklik
    28.5 mm
  • Kılıf Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Ferrit Malzeme
    K5B
Toroid Ferrit 10.0 mm 47 Ω 77 Ω K5B

RT-180-100-100

Fiyat Aralığı
8,759 TL - 7,8831 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    47 Ω
  • Empedans 100 MHz
    77 Ω
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Toroid Ferrit 10.16 mm 18.6 mm 17.0 mm 75 Ω 125 Ω K5B

RT-187-102-170

Fiyat Aralığı
13,8568 TL - 12,4711 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    75 Ω
  • Empedans 100 MHz
    125 Ω
  • Toplam Uzunluk
    17.02 mm
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Toroid Ferrit 10.0 mm 20.0 mm 5.0 mm 28 Ω 68 Ω K5B

RT-200-100-50

Fiyat Aralığı
7,7025 TL - 6,9323 TL

Stok Seviyeleri
1260 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    28 Ω
  • Empedans 100 MHz
    68 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Toroid Ferrit 34.8 mm 59.4 mm 12.8 mm 58 Ω 118 Ω K5B

RT-594-348-128

Fiyat Aralığı
154,3806 TL - 138,9426 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    58 Ω
  • Empedans 100 MHz
    118 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Toroid Ferrit 4.3 mm 6.5 mm 6.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

RT-65-43-60

Fiyat Aralığı
1,5523 TL - 1,3969 TL

Stok Seviyeleri
96000 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    21 Ω
  • Empedans 100 MHz
    42 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Toroid Ferrit 4.0 mm 7.9 mm 7.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

RT-79-40-70

Fiyat Aralığı
2,8851 TL - 2,5966 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    33 Ω
  • Empedans 100 MHz
    57 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Toroid Ferrit 4.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

RT-80-40-60

Fiyat Aralığı
2,3312 TL - 2,098 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    33 Ω
  • Empedans 100 MHz
    57 Ω
  • Toplam Uzunluk
    6.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Toroid Ferrit 5.0 mm 38 Ω 64 Ω K5B

RT-90-50-80

Fiyat Aralığı
2,875 TL - 2,5875 TL

Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    38 Ω
  • Empedans 100 MHz
    64 Ω
  • Toplam Uzunluk
    8.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Toroid Ferrit 2.3 mm 5.0 mm 3.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

RT-50-23-30

Fiyat Aralığı
0,7769 TL - 0,6992 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    19 Ω
  • Empedans 100 MHz
    39 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Toroid Ferrit 3.0 mm 31 Ω 51 Ω K5B

RT-60-30-55

Fiyat Aralığı
1,3458 TL - 1,2112 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    31 Ω
  • Empedans 100 MHz
    51 Ω
  • Toplam Uzunluk
    5.5 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Toroid Ferrit 5.2 mm 21 Ω 40 Ω K5B

RT-76-52-62

Fiyat Aralığı
2,8855 TL - 2,597 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    21 Ω
  • Empedans 100 MHz
    40 Ω
  • Toplam Uzunluk
    6.2 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Kasalı Ferrit 8.0 mm 60 Ω 120 Ω

RRC-16-8-13-M

Fiyat Aralığı
36,1995 TL - 32,5796 TL

Stok Seviyeleri
20076 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    60 Ω
  • Empedans 100 MHz
    120 Ω
  • Dış Yükseklik
    23.0 mm
  • Kılıf Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Ferrit Malzeme
    K5B
Kasalı Ferrit 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

RRC-16-9-28-M2

Fiyat Aralığı
34,4917 TL - 31,0426 TL

Stok Seviyeleri
25788 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    120 Ω
  • Empedans 100 MHz
    190 Ω
  • Dış Yükseklik
    18.0 mm
  • Kılıf Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Ferrit Malzeme
    K5B
Kasalı Ferrit 13.5 mm 90 Ω 140 Ω

RRC-20-13-30-M

Fiyat Aralığı
47,8302 TL - 43,0472 TL

Stok Seviyeleri
9900 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    90 Ω
  • Empedans 100 MHz
    140 Ω
  • Dış Yükseklik
    22.0 mm
  • Kılıf Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Ferrit Malzeme
    K5B
Kasalı Ferrit 13.0 mm 140 Ω 225 Ω

RRC-26-13-30-M

Fiyat Aralığı
77,1947 TL - 69,4752 TL

Stok Seviyeleri
39080 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    140 Ω
  • Empedans 100 MHz
    225 Ω
  • Dış Yükseklik
    31.0 mm
  • Kılıf Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Ferrit Malzeme
    K5B
Kasalı Ferrit 8.5 mm 150 Ω 260 Ω

RRC-14-7-28-M

Fiyat Aralığı
43,0936 TL - 38,7842 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    150 Ω
  • Empedans 100 MHz
    260 Ω
  • Dış Yükseklik
    20.0 mm
  • Kılıf Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Ferrit Malzeme
    K5B
Kasalı Ferrit 180 Ω 275 Ω

RKCF-06-A5

Fiyat Aralığı
44,314 TL - 39,8827 TL

Stok Seviyeleri
5523 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    180 Ω
  • Empedans 100 MHz
    275 Ω
  • Toplam Genişlik
    20.5 mm
  • Kılıf Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Ferrit Malzeme
    A5
Kasalı Ferrit 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

RRC-16-9-28-M1

Fiyat Aralığı
42,8095 TL - 38,5285 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    120 Ω
  • Empedans 100 MHz
    190 Ω
  • Dış Yükseklik
    20.0 mm
  • Kılıf Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Ferrit Malzeme
    K5B
Toroid Ferrit 8.0 mm 14.0 mm 5.0 mm 26 Ω 50 Ω K5B

RT-140-80-50

Fiyat Aralığı
3,5514 TL - 3,1961 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    26 Ω
  • Empedans 100 MHz
    50 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100