Menü Arama

Ferrit Manşonlar

Stokta

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
220 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Empedans 100 MHz Biçim Renk Empedans 25 MHz Ferrit Malzeme Satın Al
161,6232 TL - 179,5814 TL 8381 Stokta
250 Ω
Rectangular
Gri
166 Ω
A5
49,9318 TL - 55,4798 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
195 Ω
Round
Gri
95 Ω
A5
56,0773 TL - 62,308 TL 7600 Stokta
244 Ω
Rectangular
Gri
133 Ω
A5
3,807 TL - 4,23 TL 2500 Stokta
91 Ω
Round
Siyah
43 Ω
K5B
82,9636 TL - 92,1819 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
219 Ω
Round
Gri
139 Ω
A5
75,282 TL - 83,6466 TL 3077 Stokta
214 Ω
Square
Gri
141 Ω
A5
242,6673 TL - 242,6673 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
225 Ω
140 Ω
K5B
51,1419 TL - 56,8242 TL 4623 Stokta
240 Ω
Rectangular
Siyah
130 Ω
A5
64,0125 TL - 71,125 TL 141592 Stokta
250 Ω
Rectangular
Siyah
150 Ω
A5
47,8531 TL - 53,17 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
260 Ω
Rectangular
Siyah
130 Ω
A5
MSFC-4EX 46,0909 TL - 51,2121 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
156 Ω
Rectangular
Gri
102 Ω
A5
134,4321 TL - 149,3689 TL 3450 Stokta
252 Ω
Oval
Gri
166 Ω
A5
52,2364 TL - 58,0404 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
257 Ω
Rectangular
Gri
170 Ω
A5
4,1531 TL - 4,6144 TL 1400 Stokta
106 Ω
Round
Siyah
60 Ω
K5B
6,0037 TL - 6,6707 TL 200 Stokta
76 Ω
Round
Siyah
49 Ω
K5B
5,1933 TL - 5,7703 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85 Ω
Round
Siyah
43 Ω
K5B
6,1671 TL - 6,8523 TL 400 Stokta
87 Ω
Round
Siyah
55 Ω
K5B
5,4223 TL - 6,0248 TL 1200 Stokta
60 Ω
Round
Siyah
33 Ω
K5B
4,0954 TL - 4,5503 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53 Ω
Round
Siyah
31 Ω
K5B
6,3677 TL - 7,0751 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
55 Ω
Round
Siyah
31 Ω
K5B
  • / 11
Ferrit Manşon 250 Ω

MSFC-10-KEX

Fiyat Aralığı
179,5814 TL - 161,6232 TL

Stok Seviyeleri
8381 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Rectangular
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    166 Ω
  • Empedans 100 MHz
    250 Ω
Ferrit Manşon 195 Ω

MSFC-8KEA

Fiyat Aralığı
55,4798 TL - 49,9318 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    95 Ω
  • Empedans 100 MHz
    195 Ω
Ferrit Manşon 244 Ω

MSFC-5EA

Fiyat Aralığı
62,308 TL - 56,0773 TL

Stok Seviyeleri
7600 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Rectangular
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    133 Ω
  • Empedans 100 MHz
    244 Ω
Silindirik Ferrit 43 Ω 91 Ω

RRH-98-67-135

Fiyat Aralığı
4,23 TL - 3,807 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    43 Ω
  • Empedans 100 MHz
    91 Ω
Ferrit Manşon 219 Ω

MSFC-8KEX

Fiyat Aralığı
92,1819 TL - 82,9636 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    139 Ω
  • Empedans 100 MHz
    219 Ω
Ferrit Manşon 214 Ω

MSFC-6-KEX

Fiyat Aralığı
83,6466 TL - 75,282 TL

Stok Seviyeleri
3077 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Square
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    141 Ω
  • Empedans 100 MHz
    214 Ω
Yuvarlak Ferrit Manşon - Plastik Gövde (L) (W) 225 Ω

MTFC20-10-10

Fiyat Aralığı
242,6673 TL - 242,6673 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Empedans 25 MHz
    140 Ω
  • Empedans 100 MHz
    225 Ω
  • GTIP Numarası
    8504901100
Ferrit Manşon (ID) (OD) 130 Ω 240 Ω

RKCF-10-A5

Fiyat Aralığı
56,8242 TL - 51,1419 TL

Stok Seviyeleri
4623 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Rectangular
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    130 Ω
  • Empedans 100 MHz
    240 Ω
Ferrit Manşon (ID) (OD) 150 Ω 250 Ω

RKCF-13-A5

Fiyat Aralığı
71,125 TL - 64,0125 TL

Stok Seviyeleri
141592 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Rectangular
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    150 Ω
  • Empedans 100 MHz
    250 Ω
Ferrit Manşon (ID) (OD) 130 Ω 260 Ω

RKCF-08-A5

Fiyat Aralığı
53,17 TL - 47,8531 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Rectangular
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    130 Ω
  • Empedans 100 MHz
    260 Ω
Ferrit Manşon 156 Ω

MSFC-4EX

Fiyat Aralığı
51,2121 TL - 46,0909 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Rectangular
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    102 Ω
  • Empedans 100 MHz
    156 Ω
Ferrit Manşon 252 Ω

MSFC-13-KEX

Fiyat Aralığı
149,3689 TL - 134,4321 TL

Stok Seviyeleri
3450 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Oval
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    166 Ω
  • Empedans 100 MHz
    252 Ω
Ferrit Manşon 257 Ω

MSFC-5EX

Fiyat Aralığı
58,0404 TL - 52,2364 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Rectangular
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    170 Ω
  • Empedans 100 MHz
    257 Ω
Toroid Ferrit 60 Ω 106 Ω

RT-130-71-127

Fiyat Aralığı
4,6144 TL - 4,1531 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    60 Ω
  • Empedans 100 MHz
    106 Ω
Toroid Ferrit 49 Ω 76 Ω

RT-142-80-120

Fiyat Aralığı
6,6707 TL - 6,0037 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    49 Ω
  • Empedans 100 MHz
    76 Ω
Toroid Ferrit 43 Ω 85 Ω

RT-160-100-100

Fiyat Aralığı
5,7703 TL - 5,1933 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    43 Ω
  • Empedans 100 MHz
    85 Ω
Toroid Ferrit 55 Ω 87 Ω

RT-160-90-120

Fiyat Aralığı
6,8523 TL - 6,1671 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    55 Ω
  • Empedans 100 MHz
    87 Ω
Toroid Ferrit 33 Ω 60 Ω

RT-175-107-80

Fiyat Aralığı
6,0248 TL - 5,4223 TL

Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    33 Ω
  • Empedans 100 MHz
    60 Ω
Toroid Ferrit 31 Ω 53 Ω

RT-175-95-64

Fiyat Aralığı
4,5503 TL - 4,0954 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    31 Ω
  • Empedans 100 MHz
    53 Ω
Toroid Ferrit 31 Ω 55 Ω

RT-180-100-60

Fiyat Aralığı
7,0751 TL - 6,3677 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    31 Ω
  • Empedans 100 MHz
    55 Ω