Menü Arama

Silindirik Ferrit 50 Ω 86 Ω

Yekpare Ferrit Damarlar, çeşitli frekans aralıklarında empedansa özellikleri garanti eden koruyucu boncuklardır. Uygulama alanları arasında, tel kurulumları ve MATV CATV endüstrileri ile çok dönüşlü parazit giderme damarları bulunur.
Ürün kodu:

RRH-95-48-95

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 1999 2,4202 TL
2000 + 2,1783 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.210,10 TL

500 x 2,4202 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Biçim Round
Ferrit Malzeme K5B
Renk Gri
Empedans 25 MHz 50 Ω
Empedans 100 MHz 86 Ω
Gövde Çapı 9.5 mm
GTIP Numarası 8504901100

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin