Menü Arama

Fan Filtreleri

Stokta

Fan Guards and Filters prevent debris falling into the fan blades and accidental obstruction. Fan filters are available for the prevention of dust ingress.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
21 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Fan Boyutu Satın Al
17,1483 TL - 17,1483 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
65,4508 TL - 65,4508 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
37.1 mm
58,6691 TL - 143,7395 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
122.0 mm
66,6599 TL - 66,6599 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.1 mm
213,9866 TL - 258,9239 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
151.9 mm
66,8457 TL - 66,8457 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
120.0 mm
105,5624 TL - 105,5624 TL 2955 Stokta
60.0 mm
135,1073 TL - 135,1073 TL 71100 Stokta
80.0 mm
149,6169 TL - 149,6169 TL 1680 Stokta
92.0 mm
17,1483 TL - 17,1483 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
48,3672 TL - 48,3672 TL 19168 Stokta
92.0 mm
168,8577 TL - 168,8577 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
120.0 mm
340,2388 TL - 833,5854 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
182.0 mm
28,617 TL - 28,617 TL 8000 Stokta
92.0 mm
56,1457 TL - 56,1457 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
83.5 mm
32,894 TL - 32,894 TL 11000 Stokta
60.0 mm
16,988 TL - 16,988 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
RFF-120-T 25,8863 TL - 25,8863 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
120.0 mm
54,0955 TL - 54,0955 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
95.8 mm
45,1212 TL - 45,1212 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
  • / 2
Fan Filtresi 60.0 mm Polyester

RFF-060-T

Fiyat Aralığı
17,1483 TL - 17,1483 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Filtre Malzemesi
    PET
  • Tam Malzeme
    Polyester
  • Fan Boyutu
    60.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    50.1 mm
Fan Filtresi 37.1 mm Poliüretan Köpük

1221651

Fiyat Aralığı
65,4508 TL - 65,4508 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Filtre Malzemesi
    Poliüretan Köpük
  • Tam Malzeme
    Poliüretan Köpük
  • Fan Boyutu
    37.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.3 mm
Fan Filtresi 122.0 mm Poliüretan Köpük

1221655

Fiyat Aralığı
143,7395 TL - 58,6691 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Filtre Malzemesi
    Poliüretan Köpük
  • Tam Malzeme
    Poliüretan Köpük
  • Fan Boyutu
    122.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.3 mm
Grey Poliüretan Köpük Fan Filtresi 56.1 mm

1221652

Fiyat Aralığı
66,6599 TL - 66,6599 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Filtre Malzemesi
    Poliüretan Köpük
  • Tam Malzeme
    Poliüretan Köpük
  • Fan Boyutu
    56.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    2.8 mm
Fan Filtresi 151.9 mm Poliüretan Köpük

1221656

Fiyat Aralığı
258,9239 TL - 213,9866 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Filtre Malzemesi
    Poliüretan Köpük
  • Tam Malzeme
    Poliüretan Köpük
  • Fan Boyutu
    151.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
Fan Filtresi 120.0 mm Stainless Steel

RMF-120-T

Fiyat Aralığı
66,8457 TL - 66,8457 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Filtre Malzemesi
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    AISI 304 Stainless Steel
  • Fan Boyutu
    120.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
Fan Filtresi 60.0 mm Aluminium;Stainless Steel

MFF-60

Fiyat Aralığı
105,5624 TL - 105,5624 TL

Stok Seviyeleri
2955 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Filtre Malzemesi
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Aluminium 1060;304 Stainless Steel
  • Fan Boyutu
    60.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.3 mm
Fan Filtresi 80.0 mm Aluminium;Stainless Steel

MFF-80

Fiyat Aralığı
135,1073 TL - 135,1073 TL

Stok Seviyeleri
71100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Filtre Malzemesi
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Aluminium 1060;304 Stainless Steel
  • Fan Boyutu
    80.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.3 mm
Fan Filtresi 92.0 mm Aluminium;Stainless Steel

MFF-92

Fiyat Aralığı
149,6169 TL - 149,6169 TL

Stok Seviyeleri
1680 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Filtre Malzemesi
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Aluminium 1060;304 Stainless Steel
  • Fan Boyutu
    92.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.3 mm
Fan Filtresi 80.0 mm Polyester

RFF-080-T

Fiyat Aralığı
17,1483 TL - 17,1483 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Filtre Malzemesi
    PET
  • Tam Malzeme
    Polyester
  • Fan Boyutu
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
Fan Filtresi 92.0 mm Stainless Steel

RMF-092-T

Fiyat Aralığı
48,3672 TL - 48,3672 TL

Stok Seviyeleri
19168 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Filtre Malzemesi
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    AISI 304 Stainless Steel
  • Fan Boyutu
    92.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Fan Filtresi 120.0 mm Aluminium;Stainless Steel

MFF-120

Fiyat Aralığı
168,8577 TL - 168,8577 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Filtre Malzemesi
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Aluminium 1060;304 Stainless Steel
  • Fan Boyutu
    120.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.3 mm
Fan Filtresi 182.0 mm Aluminium;Stainless Steel

1221657

Fiyat Aralığı
833,5854 TL - 340,2388 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Filtre Malzemesi
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Aluminium;Stainless Steel
  • Fan Boyutu
    182.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.3 mm
Fan Filtresi 92.0 mm Polyester

RFF-092-T

Fiyat Aralığı
28,617 TL - 28,617 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Filtre Malzemesi
    PET
  • Tam Malzeme
    Polyester
  • Fan Boyutu
    92.0 mm
  • Toplam Genişlik
    92.0 mm
Fan Filtresi 83.5 mm Poliüretan Köpük

1221653

Fiyat Aralığı
56,1457 TL - 56,1457 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Filtre Malzemesi
    Poliüretan Köpük
  • Tam Malzeme
    Poliüretan Köpük
  • Fan Boyutu
    83.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.3 mm
Fan Filtresi 60.0 mm Stainless Steel

RMF-060-T

Fiyat Aralığı
32,894 TL - 32,894 TL

Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Filtre Malzemesi
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    AISI 304 Stainless Steel
  • Fan Boyutu
    60.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Fan Filtresi 40.0 mm Polyester

RFF-040-T

Fiyat Aralığı
16,988 TL - 16,988 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Filtre Malzemesi
    PET
  • Tam Malzeme
    Polyester
  • Fan Boyutu
    40.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.1 mm
Fan Filtresi 120.0 mm Polyester

RFF-120-T

Fiyat Aralığı
25,8863 TL - 25,8863 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Filtre Malzemesi
    Polyester
  • Tam Malzeme
    Polyester
  • Fan Boyutu
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    120.0 mm
Fan Filtresi 95.8 mm Poliüretan Köpük

1221654

Fiyat Aralığı
54,0955 TL - 54,0955 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Filtre Malzemesi
    Poliüretan Köpük
  • Tam Malzeme
    Poliüretan Köpük
  • Fan Boyutu
    95.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.3 mm
Fan Filtresi 80.0 mm Stainless Steel

RMF-080-T

Fiyat Aralığı
45,1212 TL - 45,1212 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Filtre Malzemesi
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Aluminium EN AW 6101
  • Fan Boyutu
    80.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090