Menü Arama

Fan Contası 105.2 mm Siyah EPDM

Fan gasket with incorporated mount for fan filter assemblies. Helps reduce vibration and provides a seal that avoids particles from entering the cooling circuit.
Ürün kodu:

FMG-3

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 79,3949 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

7.939,49 TL

100 x 79,3949 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Siyah
Delik Çapı 5.0 mm
Toplam Kalınlık 32.3 mm
Sertlik 40 Shore A
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin