Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm.
Series Code :SRRCOFM
Seri Kodu: SRRCOFM
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Fan Boyutu | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,8592 TL - 98,7322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 50 Stokta |
ABS
|
|
Clip On
|
|||
| 1339689 | 6,3155 TL - 6,3155 TL | 2455940 Stokta |
Rubber
|
4.5 mm
4.5 mm
|
Push In
|
|
| 77,2277 TL - 85,8083 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 86,1818 TL - 95,7575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 86,1818 TL - 95,7575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 88,8592 TL - 98,7322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 82,2691 TL - 91,4099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 82,3892 TL - 91,5435 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 77,2277 TL - 85,8083 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 77,2277 TL - 85,8083 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 86,1818 TL - 95,7575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 88,8592 TL - 98,7322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 158,789 TL - 158,789 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Screw
|
||
| 310,2655 TL - 310,2655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Screw
|
||
| 99,2431 TL - 99,2431 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Screw
|
||
| 36,9047 TL - 36,9047 TL | 433978 Stokta |
Steel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Screw
|
||
| 444,4345 TL - 1.088,8646 TL | 1400 Stokta |
Steel
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Screw
|
||
| 419,3056 TL - 419,3056 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
152.5 mm
152.5 mm
|
Screw
|
||
| 90,0258 TL - 90,0258 TL | 129285 Stokta |