Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm.
Series Code :SRRCOFM
Seri Kodu: SRRCOFM
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Fan Boyutu | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,2907 TL - 67,2907 TL | 11440 Stokta |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Sıkı Geçme
|
||
| 419,3056 TL - 419,3056 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
152.5 mm
152.5 mm
|
Vida
|
||
| 90,0258 TL - 90,0258 TL | 129285 Stokta |
|
|
|
||
| 77,174 TL - 77,174 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Vida
|
||
| 34,6968 TL - 34,6968 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
50.0 mm
50.0 mm
|
Vida
|
||
| 36,9047 TL - 36,9047 TL | 302392 Stokta |
Steel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Vida
|
||
| 444,4345 TL - 1.088,8646 TL | 1400 Stokta |
Steel
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Vida
|
||
| 59,7205 TL - 59,7205 TL | 1122 Stokta |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Sıkı Geçme
|
||
| 43,003 TL - 43,003 TL | 70400 Stokta |
Steel
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Vida
|
||
| 31,1219 TL - 31,1219 TL | 65016 Stokta |
Steel
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Vida
|
||
| 91,896 TL - 91,896 TL | 38448 Stokta |
Steel
|
150.0 mm
150.0 mm
|
Vida
|
||
| 276,6281 TL - 276,6281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
105.4 mm
105.4 mm
|
Vida
|
||
| 78,9696 TL - 78,9696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 102,4693 TL - 102,4693 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 71,0758 TL - 71,0758 TL | 66768 Stokta |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Sıkı Geçme
|
||
| 54,5686 TL - 54,5686 TL | 277200 Stokta |
Steel
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Vida
|
||
| 30,9117 TL - 30,9117 TL | 447657 Stokta |
Steel
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Vida
|
||
| 375,2511 TL - 375,2511 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Vida
|
||
| 79,5923 TL - 79,5923 TL | 1115 Stokta |
Steel
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Vida
|
||
| 148,1448 TL - 362,9548 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Vida