Menü Arama

Fan Ayakları

Stokta

Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm.

Series Code :SRRCOFM

Seri Kodu: SRRCOFM

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
50 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Fan Boyutu Montaj Yöntemi Satın Al
50 Stokta
ABS
Clip On
1339689 6,3155 TL - 6,3155 TL 1297380 Stokta
Rubber
4.5 mm
İtmeli
78,9696 TL - 78,9696 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
102,4693 TL - 102,4693 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85,6379 TL - 85,6379 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
92.0 mm
Vida
199,6643 TL - 199,6643 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
162.0 mm
Vida
59,7205 TL - 59,7205 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
80.0 mm
Push-In
81,1531 TL - 81,1531 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
78,2316 TL - 78,2316 TL 6840 Stokta
71,0758 TL - 71,0758 TL 68024 Stokta
ABS
120.0 mm
Push-In
419,3056 TL - 419,3056 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
152.5 mm
Vida
51,4142 TL - 51,4142 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
40.0 mm
Vida
54,5686 TL - 54,5686 TL 172410 Stokta
Steel
60.0 mm
Vida
77,174 TL - 77,174 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
80.0 mm
Vida
276,6281 TL - 276,6281 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
105.4 mm
Vida
43,003 TL - 43,003 TL 6300 Stokta
Steel
40.0 mm
Vida
79,5923 TL - 79,5923 TL 1115 Stokta
Steel
25.0 mm
Vida
327,3065 TL - 327,3065 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
162.0 mm
Vida
56,0406 TL - 56,0406 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
60.0 mm
Vida
90,0258 TL - 90,0258 TL 129285 Stokta
  • / 3
Plastik, Yaylı Oturmalı Fan Korkuluğu - 125.0 x 125.0 mm

230020301E


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Biçim
    Square
  • Çalışma Isısı Aralığı
    0 - 100 °C
  • Toplam Kalınlık
    35.0 mm
Fan Ayağı Push In 83.5 mm Rubber

1339689

Fiyat Aralığı
6,3155 TL - 6,3155 TL

Stok Seviyeleri
1297380 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Silicone Rubber
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Fan Boyutu
    4.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Fan Mahfazası 4.1 mm 43.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Siyah

RFG-040-T

Fiyat Aralığı
78,9696 TL - 78,9696 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    %25 Cam Dolgulu Poliamid 6.6
  • Toplam Genişlik
    43.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Fan Mahfazası 4.1 mm 120.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Siyah

RFG-120-T

Fiyat Aralığı
102,4693 TL - 102,4693 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    %25 Cam Dolgulu Poliamid 6.6
  • Toplam Genişlik
    120.6 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Fan Mahfazası Vida 92.0 mm ABS Black

1221642

Fiyat Aralığı
85,6379 TL - 85,6379 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Square
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    82.6 mm
Fan Mahfazası Screw 162.0 mm ABS Black

1221644

Fiyat Aralığı
199,6643 TL - 199,6643 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Round
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    162.0 mm
Fan Mahfazası İtmeli 80.0 mm ABS Siyah

FGPT-80

Fiyat Aralığı
59,7205 TL - 59,7205 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Push-In
  • Biçim
    Square
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    71.0 mm
Fan Mahfazası 4.1 mm 80.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Siyah

RFG-080-T

Fiyat Aralığı
81,1531 TL - 81,1531 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    %25 Cam Dolgulu Poliamid 6.6
  • Toplam Genişlik
    80.6 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Fan Mahfazası 4.1 mm 60.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Siyah

RFG-060-T

Fiyat Aralığı
78,2316 TL - 78,2316 TL

Stok Seviyeleri
6840 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    %25 Cam Dolgulu Poliamid 6.6
  • Toplam Genişlik
    60.5 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Fan Mahfazası İtmeli 120.0 mm ABS Siyah

FGPT-120

Fiyat Aralığı
71,0758 TL - 71,0758 TL

Stok Seviyeleri
68024 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Push-In
  • Biçim
    Square
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    104.0 mm
Fan Mahfazası Vida 152.5 mm Steel

1221667

Fiyat Aralığı
419,3056 TL - 419,3056 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Round
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    152.5 mm
  • Fan Boyutu
    152.5 mm
Fan Mahfazası Vida 40.0 mm ABS Black

1221639

Fiyat Aralığı
51,4142 TL - 51,4142 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Square
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    32.0 mm
Fan Mahfazası Vida 60.0 mm Steel

RCOFM-60

Fiyat Aralığı
54,5686 TL - 54,5686 TL

Stok Seviyeleri
172410 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Circle
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    50.0 mm
  • Fan Boyutu
    60.0 mm
Fan Mahfazası Screw 80.0 mm ABS Black

1221641

Fiyat Aralığı
77,174 TL - 77,174 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Square
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    71.4 mm
Fan Mahfazası Screw 105.4 mm Steel

1221664

Fiyat Aralığı
276,6281 TL - 276,6281 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Round
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    105.4 mm
  • Fan Boyutu
    105.4 mm
Fan Mahfazası Vida 40.0 mm Steel

RCOFM-40

Fiyat Aralığı
43,003 TL - 43,003 TL

Stok Seviyeleri
6300 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Circle
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    32.0 mm
  • Fan Boyutu
    40.0 mm
Fan Mahfazası Vida 25.0 mm Steel

RCOFM-25

Fiyat Aralığı
79,5923 TL - 79,5923 TL

Stok Seviyeleri
1115 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Circle
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    28.2 mm
  • Fan Boyutu
    25.0 mm
Fan Mahfazası Screw 162.0 mm Steel

1221665

Fiyat Aralığı
327,3065 TL - 327,3065 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Circle
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    162.0 mm
  • Fan Boyutu
    162.0 mm
Fan Mahfazası Screw 60.0 mm ABS Black

1221640

Fiyat Aralığı
56,0406 TL - 56,0406 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Biçim
    Square
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    50.0 mm
Fan Mahfazası 4.1 mm 92.3 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Siyah

RFG-092-T

Fiyat Aralığı
90,0258 TL - 90,0258 TL

Stok Seviyeleri
129285 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    %25 Cam Dolgulu Poliamid 6.6
  • Toplam Genişlik
    92.3 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790