Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm.
Series Code :SRRCOFM
Seri Kodu: SRRCOFM
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Fan Boyutu | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94,1019 TL - 94,1019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Screw
|
||
| 419,3056 TL - 419,3056 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
152.5 mm
152.5 mm
|
Screw
|
||
| 90,0258 TL - 90,0258 TL | 129285 Stokta |
|
|
|
||
| 59,7205 TL - 59,7205 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Sıkı Geçme
|
||
| 43,003 TL - 43,003 TL | 70400 Stokta |
Steel
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Screw
|
||
| 31,1219 TL - 31,1219 TL | 66232 Stokta |
Steel
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Screw
|
||
| 71,0758 TL - 71,0758 TL | 44982 Stokta |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Sıkı Geçme
|
||
| 54,5686 TL - 54,5686 TL | 334400 Stokta |
Steel
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Screw
|
||
| 34,6968 TL - 34,6968 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
50.0 mm
50.0 mm
|
Screw
|
||
| 36,9047 TL - 36,9047 TL | 408692 Stokta |
Steel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Screw
|
||
| 444,4345 TL - 1.088,8646 TL | 1400 Stokta |
Steel
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Screw
|
||
| 67,2907 TL - 67,2907 TL | 7360 Stokta |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Sıkı Geçme
|
||
| 77,174 TL - 77,174 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Screw
|
||
| 199,6643 TL - 199,6643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Screw
|
||
| 375,2511 TL - 375,2511 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Screw
|
||
| 81,1531 TL - 81,1531 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 56,0406 TL - 56,0406 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Screw
|
||
| 51,4142 TL - 51,4142 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Screw
|
||
| 79,5923 TL - 79,5923 TL | 1115 Stokta |
Steel
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Screw
|
||
| 30,9117 TL - 30,9117 TL | 568491 Stokta |
Steel
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Screw
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin