Menü Arama

Fan Ayakları

Stokta

Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm.

Series Code :SRRCOFM

Seri Kodu: SRRCOFM

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
50 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Fan Boyutu Montaj Yöntemi Satın Al
94,1019 TL - 94,1019 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
120.0 mm
Screw
419,3056 TL - 419,3056 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
152.5 mm
Screw
90,0258 TL - 90,0258 TL 129285 Stokta
59,7205 TL - 59,7205 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
80.0 mm
Sıkı Geçme
43,003 TL - 43,003 TL 70400 Stokta
Steel
40.0 mm
Screw
31,1219 TL - 31,1219 TL 66232 Stokta
Steel
92.0 mm
Screw
71,0758 TL - 71,0758 TL 52608 Stokta
ABS
120.0 mm
Sıkı Geçme
54,5686 TL - 54,5686 TL 334400 Stokta
Steel
60.0 mm
Screw
34,6968 TL - 34,6968 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
50.0 mm
Screw
36,9047 TL - 36,9047 TL 433978 Stokta
Steel
120.0 mm
Screw
444,4345 TL - 1.088,8646 TL 1400 Stokta
Steel
153.5 mm
Screw
67,2907 TL - 67,2907 TL 7360 Stokta
ABS
92.0 mm
Sıkı Geçme
77,174 TL - 77,174 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
80.0 mm
Screw
199,6643 TL - 199,6643 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
162.0 mm
Screw
375,2511 TL - 375,2511 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
162.0 mm
Screw
81,1531 TL - 81,1531 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56,0406 TL - 56,0406 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
60.0 mm
Screw
51,4142 TL - 51,4142 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
40.0 mm
Screw
79,5923 TL - 79,5923 TL 1115 Stokta
Steel
25.0 mm
Screw
30,9117 TL - 30,9117 TL 568491 Stokta
Steel
80.0 mm
Screw
  • / 3
Fan Mahfazası Screw 120.0 mm ABS Black

1221643

Fiyat Aralığı
94,1019 TL - 94,1019 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Biçim
    Square
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    104.9 mm
Fan Mahfazası Vida 152.5 mm Steel

1221667

Fiyat Aralığı
419,3056 TL - 419,3056 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Biçim
    Round
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    152.5 mm
  • Fan Boyutu
    152.5 mm
Fan Mahfazası 4.1 mm 92.3 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Siyah

RFG-092-T

Fiyat Aralığı
90,0258 TL - 90,0258 TL

Stok Seviyeleri
129285 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    %25 Cam Dolgulu Poliamid 6.6
  • Toplam Genişlik
    92.3 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Fan Mahfazası İtmeli 80.0 mm ABS Siyah

FGPT-80

Fiyat Aralığı
59,7205 TL - 59,7205 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Biçim
    Square
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    71.0 mm
Fan Mahfazası Vida 40.0 mm Steel

RCOFM-40

Fiyat Aralığı
43,003 TL - 43,003 TL

Stok Seviyeleri
70400 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Biçim
    Circle
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    32.0 mm
  • Fan Boyutu
    40.0 mm
Fan Mahfazası Vida 92.0 mm Steel

RCOFM-92

Fiyat Aralığı
31,1219 TL - 31,1219 TL

Stok Seviyeleri
66232 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Biçim
    Circle
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    82.5 mm
  • Fan Boyutu
    92.0 mm
Fan Mahfazası İtmeli 120.0 mm ABS Siyah

FGPT-120

Fiyat Aralığı
71,0758 TL - 71,0758 TL

Stok Seviyeleri
52608 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Biçim
    Square
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    104.0 mm
Fan Mahfazası Vida 60.0 mm Steel

RCOFM-60

Fiyat Aralığı
54,5686 TL - 54,5686 TL

Stok Seviyeleri
334400 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Biçim
    Circle
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    50.0 mm
  • Fan Boyutu
    60.0 mm
Fan Mahfazası Vida 50.0 mm Steel

RCOFM-50

Fiyat Aralığı
34,6968 TL - 34,6968 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Biçim
    Circle
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    41.1 mm
  • Fan Boyutu
    50.0 mm
Fan Mahfazası Vida 120.0 mm Steel

RCOFM-120

Fiyat Aralığı
36,9047 TL - 36,9047 TL

Stok Seviyeleri
433978 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Biçim
    Circle
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    104.8 mm
  • Fan Boyutu
    120.0 mm
Fan Mahfazası Vida 153.5 mm Steel Krom

1221663

Fiyat Aralığı
1.088,8646 TL - 444,4345 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Tam Malzeme
    C1008 Çelik
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Biçim
    Circle
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    153.5 mm
Fan Mahfazası İtmeli 92.0 mm ABS Siyah

FGPT-92

Fiyat Aralığı
67,2907 TL - 67,2907 TL

Stok Seviyeleri
7360 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Biçim
    Square
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    82.0 mm
Fan Mahfazası Screw 80.0 mm ABS Black

1221641

Fiyat Aralığı
77,174 TL - 77,174 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Biçim
    Square
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    71.4 mm
Fan Mahfazası Screw 162.0 mm ABS Black

1221644

Fiyat Aralığı
199,6643 TL - 199,6643 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Biçim
    Round
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    162.0 mm
Fan Mahfazası Screw 162.0 mm Steel Krom

1221666

Fiyat Aralığı
375,2511 TL - 375,2511 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Tam Malzeme
    C1008 Çelik
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Biçim
    Round
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    162.0 mm
Fan Mahfazası 4.1 mm 80.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Siyah

RFG-080-T

Fiyat Aralığı
81,1531 TL - 81,1531 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    %25 Cam Dolgulu Poliamid 6.6
  • Toplam Genişlik
    80.6 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Fan Mahfazası Screw 60.0 mm ABS Black

1221640

Fiyat Aralığı
56,0406 TL - 56,0406 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Biçim
    Square
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    50.0 mm
Fan Mahfazası Vida 40.0 mm ABS Black

1221639

Fiyat Aralığı
51,4142 TL - 51,4142 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Biçim
    Square
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    32.0 mm
Fan Mahfazası Vida 25.0 mm Steel

RCOFM-25

Fiyat Aralığı
79,5923 TL - 79,5923 TL

Stok Seviyeleri
1115 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Biçim
    Circle
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    28.2 mm
  • Fan Boyutu
    25.0 mm
Fan Mahfazası Vida 80.0 mm Steel

RCOFM-80

Fiyat Aralığı
30,9117 TL - 30,9117 TL

Stok Seviyeleri
568491 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Biçim
    Circle
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    71.5 mm
  • Fan Boyutu
    80.0 mm