Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm.
Series Code :SRRCOFM
Seri Kodu: SRRCOFM
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Fan Boyutu | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,2907 TL - 67,2907 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Push-In
|
||
| 71,0758 TL - 71,0758 TL | 55272 Stokta |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Push-In
|
||
| 54,5686 TL - 54,5686 TL | 193410 Stokta |
Steel
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Vida
|
||
| 91,896 TL - 91,896 TL | 58842 Stokta |
Steel
|
150.0 mm
150.0 mm
|
Vida
|
||
| 276,6281 TL - 276,6281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
105.4 mm
105.4 mm
|
Vida
|
||
| 78,9696 TL - 78,9696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 102,4693 TL - 102,4693 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 85,6379 TL - 85,6379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Vida
|
||
| 59,7205 TL - 59,7205 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Push-In
|
||
| 34,6968 TL - 34,6968 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
50.0 mm
50.0 mm
|
Vida
|
||
| 36,9047 TL - 36,9047 TL | 3500 Stokta |
Steel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Vida
|
||
| 444,4345 TL - 1.088,8646 TL | 1400 Stokta |
Steel
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Vida
|
||
| 419,3056 TL - 419,3056 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
152.5 mm
152.5 mm
|
Vida
|
||
| 79,5923 TL - 79,5923 TL | 1115 Stokta |
Steel
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Vida
|
||
| 375,2511 TL - 375,2511 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Vida
|
||
| 94,1019 TL - 94,1019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Vida
|
||
| 43,003 TL - 43,003 TL | 6300 Stokta |
Steel
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Vida
|
||
| 31,1219 TL - 31,1219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Vida
|
||
| 148,1448 TL - 362,9548 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Vida
|
||
| 30,9117 TL - 30,9117 TL | 164157 Stokta |
Steel
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Vida
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin