Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm.
Series Code :SRRCOFM
Seri Kodu: SRRCOFM
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Fan Boyutu | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,1818 TL - 95,7575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 88,8592 TL - 98,7322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 82,3892 TL - 91,5435 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 77,2277 TL - 85,8083 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 88,8592 TL - 98,7322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 77,2277 TL - 85,8083 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 88,8592 TL - 98,7322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 86,1818 TL - 95,7575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 86,1818 TL - 95,7575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 82,2691 TL - 91,4099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 77,2277 TL - 85,8083 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
%30 Cam Elyaf Poliamid 6.6
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
%30 Cam Elyaf Poliamid 6.6
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Vida
|
|||
| 540 Stokta |
%30 Cam Elyaf Poliamid 6.6
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
%30 Cam Elyaf Poliamid 6.6
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Vida
|
|||
| 200 Stokta |
%30 Cam Elyaf Poliamid 6.6
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Vida
|
|||
| 50 Stokta |
ABS
|
|
Clip On
|
|||
| 1339689 | 6,3155 TL - 6,3155 TL | 1465380 Stokta |
Rubber
|
4.5 mm
4.5 mm
|
İtmeli
|
|
| 310,2655 TL - 310,2655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Vida
|
||
| 158,789 TL - 158,789 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Vida
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin