Menü Arama

Ezeplug'lar

Stokta

Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.

Dişli deliklere kolayca takılıp sökülmelerini sağlayan bir merkezi ya da yandan çekme kulağına sahiptir.Depolama ve nakliye sırasında hasara, kire, neme ve korozyona karşı korur.Patentli hızlı geçme tasarımıyla montajı kolaydır ve tapayı basit bir itmeyle yerine kilitler. Malzeme: LDPE Renk: Kırmızı Seri Kodu: SR1055

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Diş Boyutu d1 Çekiş Yönü D Tip Satın Al
6,8762 TL - 6,8762 TL 225750 Stokta
34.5 mm
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
29.9 mm
Central
45.0 mm
2
3,9007 TL - 3,9007 TL 256032 Stokta
23.8 mm
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
19.3 mm
Central
34.3 mm
2
3,6904 TL - 3,6904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.5 mm
3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
15.0 mm
Central
29.5 mm
2
2,4287 TL - 2,4287 TL 2024000 Stokta
13.2 mm
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
9.0 mm
Central
19.0 mm
2
5,1624 TL - 5,1624 TL 202400 Stokta
27.6 mm
1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
22.5 mm
Central
40.0 mm
2
2,7863 TL - 2,7863 TL 551840 Stokta
16.5 mm
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
12.0 mm
Central
22.7 mm
2
Ezeplug 29.9 mm 34.5 mm 45.0 mm LDPE Kırmızı

467032

Fiyat Aralığı
6,8762 TL - 6,8762 TL

Stok Seviyeleri
225750 Stokta
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
  • Çekiş Yönü
    Central
Ezeplug 16.3 mm 23.8 mm 34.3 mm LDPE Kırmızı

467030

Fiyat Aralığı
3,9007 TL - 3,9007 TL

Stok Seviyeleri
256032 Stokta
Özellikler
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Diş Boyutu
    7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
  • Çekiş Yönü
    Central
Ezeplug 13.0 mm 19.5 mm 30.0 mm LDPE Kırmızı

467029

Fiyat Aralığı
3,6904 TL - 3,6904 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    29.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
  • Çekiş Yönü
    Central
Ezeplug 9.0 mm 13.2 mm 19.0 mm LDPE Kırmızı

467027

Fiyat Aralığı
2,4287 TL - 2,4287 TL

Stok Seviyeleri
2024000 Stokta
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Diş Boyutu
    7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
  • Çekiş Yönü
    Central
Ezeplug 19.0 mm 27.6 mm 40.0 mm LDPE Kırmızı

467031

Fiyat Aralığı
5,1624 TL - 5,1624 TL

Stok Seviyeleri
202400 Stokta
Özellikler
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
  • Çekiş Yönü
    Central
Ezeplug 9.8 mm 16.5 mm 22.7 mm LDPE Kırmızı

467028

Fiyat Aralığı
2,7863 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
551840 Stokta
Özellikler
  • D
    22.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
  • Çekiş Yönü
    Central