Menü Arama

Ezeplug 13.0 mm 19.5 mm 30.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

Ezeplug, dişli veya düz deliklere uyar. İterek kolayca geçen patentli tasarım, sağlam ve esnek yanal çekme kulağıyla hızlıca çıkarılır
Ürün kodu:

10095

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
400 - 1999 7,5476 TL
2000 - 3999 4,3129 TL
4000 + 3,0806 TL
Standart paket: 4000

Şunun katları halinde sipariş ver: 400

Toplam fiyat:

3.019,04 TL

400 x 7,5476 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 30.0 mm
d1 15.5 mm
d2 19.5 mm
Diş Boyutu 3/4 in UNF 3/8 in BSP; M18; M20
Çekiş Yönü Yanal
Malzeme LDPE - PIR
Renk Kırmızı
Tip 1
GTIP Numarası 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin