Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yüklü Uzunluk | Yay Oranı | Başlangıç Gerginliği | Toplam Uzunluk | Malzeme | Yükleme Uzunluğunda Yük | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,3855 TL - 65,3855 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Carbon Steel
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 65,3855 TL - 65,3855 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Carbon Steel
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Carbon Steel
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Carbon Steel
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Carbon Steel
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1 in
25.4 mm
|
Carbon Steel
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Carbon Steel
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Carbon Steel
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 83,3774 TL - 83,3774 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
4 in
101.6 mm
|
Carbon Steel
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 66,8702 TL - 66,8702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Carbon Steel
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Carbon Steel
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Carbon Steel
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 67,3958 TL - 67,3958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Carbon Steel
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Carbon Steel
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 87,6882 TL - 87,6882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Stainless Steel
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 90,3067 TL - 90,3067 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stainless Steel
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 87,6882 TL - 87,6882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
2 in
50.8 mm
|
Stainless Steel
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 90,3067 TL - 90,3067 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
3 in
76.2 mm
|
Stainless Steel
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 104,1954 TL - 104,1954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
5 in
127.0 mm
|
Stainless Steel
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 108,5063 TL - 108,5063 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Stainless Steel
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin