Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yüklü Uzunluk | Yay Oranı | Başlangıç Gerginliği | Toplam Uzunluk | Malzeme | Yükleme Uzunluğunda Yük | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
Carbon Steel
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 65,3855 TL - 65,3855 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Carbon Steel
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
2 in
50.8 mm
|
Carbon Steel
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 65,3855 TL - 65,3855 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
3 in
76.2 mm
|
Carbon Steel
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 83,3774 TL - 83,3774 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
5 in
127.0 mm
|
Carbon Steel
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 66,8702 TL - 66,8702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Carbon Steel
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 66,8702 TL - 66,8702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Carbon Steel
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 68,7249 TL - 68,7249 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1 in
25.4 mm
|
Carbon Steel
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
| 66,8702 TL - 66,8702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Carbon Steel
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
| 76,0175 TL - 76,0175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
2 in
50.8 mm
|
Stainless Steel
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 77,8864 TL - 77,8864 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
3 in
76.2 mm
|
Stainless Steel
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 94,1452 TL - 94,1452 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
5 in
127.0 mm
|
Stainless Steel
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 90,221 TL - 90,221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Stainless Steel
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Carbon Steel
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Carbon Steel
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 76,6483 TL - 76,6483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
3 in
76.2 mm
|
Carbon Steel
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 80,9592 TL - 80,9592 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
5 in
127.0 mm
|
Carbon Steel
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 120,9302 TL - 120,9302 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Carbon Steel
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 127,1996 TL - 127,1996 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Carbon Steel
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 113,9149 TL - 113,9149 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Carbon Steel
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin