Universal Bushings that is designed to protect wires, cables, tubing and other irregular shaped items from sharp, unfinished edges in panels.
The bushing helps to absorb shock and vibration, and also benefits from insulation properties. The web or shutters on the bushing diameter provide a fit for various sizes, while providing a clean finished appearance.
Installation is simple and fast - simply apply fingertip pressure to snap the bushing into position. No tools are needed.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı | Uyumlu Delik Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,6565 TL - 5,6565 TL | 600 Stokta |
|
|
||
| 23,9203 TL - 23,9203 TL | 65178 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
| 33,0951 TL - 33,0951 TL | 8840 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 6,7605 TL - 6,7605 TL | 64746 Stokta |
|
|
||
| 18,2946 TL - 18,2946 TL | 59860 Stokta |
|
|
||
| 18,7867 TL - 18,7867 TL | 560 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 3,9323 TL - 3,9323 TL | 64652 Stokta |
|
|
||
| 16,6021 TL - 16,6021 TL | 42177 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 4,7208 TL - 4,7208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 5,2465 TL - 5,2465 TL | 432 Stokta |
|
|
||
| 33,2247 TL - 33,2247 TL | 21145 Stokta |
|
|
||
| 7,4578 TL - 7,4578 TL | 30513 Stokta |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 36,3719 TL - 36,3719 TL | 201555 Stokta |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 4,1531 TL - 4,1531 TL | 33020 Stokta |
|
|
||
| 11,0399 TL - 11,0399 TL | 300 Stokta |
|
|
||
| 11,9337 TL - 11,9337 TL | 10494 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| PGSD-3 | 6,298 TL - 6,298 TL | 82 Stokta |
|
|
|
| 3,4696 TL - 3,4696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 24,794 TL - 24,794 TL | 5423 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 3,7493 TL - 4,6289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin