Universal Bushings that is designed to protect wires, cables, tubing and other irregular shaped items from sharp, unfinished edges in panels.
The bushing helps to absorb shock and vibration, and also benefits from insulation properties. The web or shutters on the bushing diameter provide a fit for various sizes, while providing a clean finished appearance.
Installation is simple and fast - simply apply fingertip pressure to snap the bushing into position. No tools are needed.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı | Uyumlu Delik Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.39 in
9.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 300 Stokta |
|
|
|||
| 30513 Stokta |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| 29085 Stokta |
|
|
|||
| 560 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
|||
| 26543 Stokta |
|
|
|||
| 500 Stokta |
|
|
|||
| PGSD-3 | 82 Stokta |
|
|
||
| 600 Stokta |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||
| 43582 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
|||
| 432 Stokta |
|
|
|||
| 40869 Stokta |
|
|
|||
| 12628 Stokta |
|
|
|||
| 924 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
|||
| 40632 Stokta |
|
|
|||
| 170000 Stokta |
|
|
|||
| 1000 Stokta |
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin