Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standart Kablo Kelepçelerinin bütün avantajlarına ek olarak, üzeri yazılabilir bir belirtici etikete sahiptir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tag Location | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0386 TL - 3,0386 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kafa Üstü
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 6,1823 TL - 6,1823 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kafa Altı
|
2.953 in
75.0 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 12,3015 TL - 12,3015 TL | 3140 Stokta |
Kafa Üstü
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 14,4044 TL - 14,4044 TL | 3046 Stokta |
Kafa Üstü
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 4,5947 TL - 4,5947 TL | 75544 Stokta |
Kafa Altı
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 3,785 TL - 3,785 TL | 141260 Stokta |
Kafa Altı
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 6,0562 TL - 6,0562 TL | 13662 Stokta |
Kafa Üstü
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 2,0186 TL - 2,0186 TL | 246040 Stokta |
Kafa Altı
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2,0502 TL - 2,0502 TL | 46046 Stokta |
Kafa Üstü
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.39 in
111.5 mm