Menü Arama

Esnek Uç Kapakları - Yağ ve Gres Direnci

Stokta

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.Parçalanmaya karşı yüksek dirençlidir.Yeşil PVC seçeneği yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir. Malzeme: Vinyl, PVC Renk: Yeşil, Siyah Seri Kodu: SR1020

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Renk Malzeme h Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0 mm
Yeşil
Vinyl
33.5 mm
323000 Stokta
6.0 mm
Yeşil
Vinyl
25.0 mm
314200 Stokta
17.0 mm
Yeşil
Vinyl
29.5 mm
405 Stokta
23.0 mm
Yeşil
Vinyl
34.5 mm
427500 Stokta
15.0 mm
Yeşil
Vinyl
29.5 mm
14300 Stokta
21.0 mm
Yeşil
Vinyl
34.5 mm
53400 Stokta
25.0 mm
Yeşil
Vinyl
34.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
Yeşil
Vinyl
29.0 mm
38400 Stokta
18.0 mm
Siyah
PVC
28.5 mm
45500 Stokta
14.0 mm
Yeşil
Vinyl
28.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
Yeşil
Vinyl
29.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
Yeşil
Vinyl
23.5 mm
105000 Stokta
9.0 mm
Yeşil
Vinyl
25.0 mm
47920 Stokta
19.0 mm
Yeşil
Vinyl
29.5 mm
41526 Stokta
23.0 mm
Siyah
PVC
34.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
Yeşil
Vinyl
24.5 mm
110000 Stokta
10.0 mm
Yeşil
Vinyl
24.0 mm
414000 Stokta
4.0 mm
Yeşil
Vinyl
24.0 mm
382415 Stokta
7.0 mm
Siyah
PVC
24.0 mm
6080 Stokta
29.0 mm
Siyah
PVC
35.0 mm
  • / 3
Esnek Uç Kapağı 27.0 mm 33.5 mm Vinyl Yeşil

12248


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Uç Kapağı 6.0 mm 25.0 mm Vinyl Yeşil

12227


Stok Seviyeleri
323000 Stokta
Özellikler
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3923509000
Esnek Uç Kapağı 17.0 mm 29.5 mm Vinyl Yeşil

12238


Stok Seviyeleri
314200 Stokta
Özellikler
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3923509000
Esnek Uç Kapağı 23.0 mm 34.5 mm Vinyl Yeşil

12244


Stok Seviyeleri
405 Stokta
Özellikler
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Uç Kapağı 15.0 mm 29.5 mm Vinyl Yeşil

12236


Stok Seviyeleri
427500 Stokta
Özellikler
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3923509000
Esnek Uç Kapağı 21.0 mm 34.5 mm Vinyl Yeşil

12242


Stok Seviyeleri
14300 Stokta
Özellikler
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Uç Kapağı 25.0 mm 34.5 mm Vinyl Yeşil

12246


Stok Seviyeleri
53400 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3923509000
Esnek Uç Kapağı 11.0 mm 29.0 mm Vinyl Yeşil

12232


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3923509000
Esnek Uç Kapağı 18.0 mm 28.5 mm PVC Siyah

12709


Stok Seviyeleri
38400 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    PVC
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Uç Kapağı 14.0 mm 29.0 mm Vinyl Yeşil

12235


Stok Seviyeleri
45500 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3923509000
Esnek Uç Kapağı 18.0 mm 28.5 mm Vinyl Yeşil

12239


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3923509000
Esnek Uç Kapağı 5.0 mm 23.5 mm Vinyl Yeşil

12226


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Uç Kapağı 9.0 mm 25.0 mm Vinyl Yeşil

12230


Stok Seviyeleri
105000 Stokta
Özellikler
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Uç Kapağı 19.0 mm 29.5 mm Vinyl Yeşil

1287246


Stok Seviyeleri
47920 Stokta
Özellikler
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Uç Kapağı 23.0 mm 34.5 mm PVC Siyah

12714


Stok Seviyeleri
41526 Stokta
Özellikler
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    PVC
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Uç Kapağı 8.0 mm 24.5 mm Vinyl Yeşil

1287252


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3923509000
Esnek Uç Kapağı 10.0 mm 29.5 mm Vinyl Yeşil

1341979


Stok Seviyeleri
110000 Stokta
Özellikler
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3923509000
Esnek Uç Kapağı 4.0 mm 24.0 mm Vinyl Yeşil

1340241


Stok Seviyeleri
414000 Stokta
Özellikler
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Uç Kapağı 7.0 mm 24.0 mm PVC Siyah

1287250


Stok Seviyeleri
382415 Stokta
Özellikler
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    PVC
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Uç Kapağı 29.0 mm 35.0 mm PVC Siyah

12720


Stok Seviyeleri
6080 Stokta
Özellikler
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    PVC
  • GTIP Numarası
    3926909790