Menü Arama

Esnek Uç Kapakları - Yağ ve Gres Direnci

Stokta

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.Parçalanmaya karşı yüksek dirençlidir.Yeşil PVC seçeneği yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir. Malzeme: Vinyl, PVC Renk: Yeşil, Siyah Seri Kodu: SR1020

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Renk Malzeme h Satın Al
314200 Stokta
17.0 mm
Yeşil
Vinyl
29.5 mm
405 Stokta
23.0 mm
Yeşil
Vinyl
34.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0 mm
Yeşil
Vinyl
33.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
Yeşil
Vinyl
23.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
Siyah
PVC
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
Yeşil
Vinyl
29.0 mm
38400 Stokta
18.0 mm
Siyah
PVC
28.5 mm
1132902 Stokta
14.0 mm
Siyah
PVC
29.0 mm
323000 Stokta
6.0 mm
Yeşil
Vinyl
25.0 mm
105000 Stokta
9.0 mm
Yeşil
Vinyl
25.0 mm
45500 Stokta
14.0 mm
Yeşil
Vinyl
28.5 mm
427500 Stokta
15.0 mm
Yeşil
Vinyl
29.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
Yeşil
Vinyl
29.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0 mm
Siyah
PVC
33.5 mm
14300 Stokta
21.0 mm
Yeşil
Vinyl
34.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
Siyah
PVC
24.0 mm
1415 Stokta
8.0 mm
Siyah
PVC
24.5 mm
182625 Stokta
13.0 mm
Yeşil
Vinyl
29.0 mm
64080 Stokta
25.0 mm
Yeşil
Vinyl
34.5 mm
304000 Stokta
12.0 mm
Siyah
PVC
29.0 mm
  • / 3
Esnek Uç Kapağı 17.0 mm 29.5 mm Vinyl Yeşil

12238


Stok Seviyeleri
314200 Stokta
Özellikler
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3923509000
Esnek Uç Kapağı 23.0 mm 34.5 mm Vinyl Yeşil

12244


Stok Seviyeleri
405 Stokta
Özellikler
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Uç Kapağı 27.0 mm 33.5 mm Vinyl Yeşil

12248


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Uç Kapağı 5.0 mm 23.5 mm Vinyl Yeşil

12226


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Uç Kapağı 6.0 mm 25.0 mm PVC Siyah

12697


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    PVC
  • GTIP Numarası
    3923509000
Esnek Uç Kapağı 11.0 mm 29.0 mm Vinyl Yeşil

12232


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3923509000
Esnek Uç Kapağı 18.0 mm 28.5 mm PVC Siyah

12709


Stok Seviyeleri
38400 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    PVC
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Uç Kapağı 14.0 mm 29.0 mm PVC Siyah

12705


Stok Seviyeleri
1132902 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    PVC
  • GTIP Numarası
    3923509000
Esnek Uç Kapağı 6.0 mm 25.0 mm Vinyl Yeşil

12227


Stok Seviyeleri
323000 Stokta
Özellikler
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3923509000
Esnek Uç Kapağı 9.0 mm 25.0 mm Vinyl Yeşil

12230


Stok Seviyeleri
105000 Stokta
Özellikler
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Uç Kapağı 14.0 mm 29.0 mm Vinyl Yeşil

12235


Stok Seviyeleri
45500 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3923509000
Esnek Uç Kapağı 15.0 mm 29.5 mm Vinyl Yeşil

12236


Stok Seviyeleri
427500 Stokta
Özellikler
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3923509000
Esnek Uç Kapağı 18.0 mm 28.5 mm Vinyl Yeşil

12239


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3923509000
Esnek Uç Kapağı 27.0 mm 33.5 mm PVC Siyah

12718


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    PVC
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Uç Kapağı 21.0 mm 34.5 mm Vinyl Yeşil

12242


Stok Seviyeleri
14300 Stokta
Özellikler
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Uç Kapağı 4.0 mm 24.0 mm PVC Siyah

1340240


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    PVC
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Uç Kapağı 8.0 mm 24.5 mm PVC Siyah

12699


Stok Seviyeleri
1415 Stokta
Özellikler
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    PVC
  • Standart
    DIN
Esnek Uç Kapağı 13.0 mm 29.0 mm Vinyl Yeşil

1341982


Stok Seviyeleri
182625 Stokta
Özellikler
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Uç Kapağı 25.0 mm 34.5 mm Vinyl Yeşil

12246


Stok Seviyeleri
64080 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    Vinyl
  • GTIP Numarası
    3923509000
Esnek Uç Kapağı 12.0 mm 29.0 mm PVC Siyah

12703


Stok Seviyeleri
304000 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    PVC
  • GTIP Numarası
    3923509000