Menü Arama

Esnek Uç Kapakları - Asit Direnci

Stokta

Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişlere ve dişsiz uçlara koruma sağlar.

Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Düşük sıcaklıklı maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.

Kapaklar asitlere dirençli malzemelerden yapılmıştır.

  • Esneyerek daha geniş çaplara sıkıca takılabilir.
  • Dişler ve dişsiz uçlar için koruma sağlar.
  • Askılı çengellerle kullanılan asma kulakçığı içerir.
Malzeme: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Renk: Siyah Seri Kodu: SR1021

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
49 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h d Tip Satın Al
4,9101 TL - 12,0297 TL 12150 Stokta
24.5 mm
8.0 mm
3
5,9194 TL - 14,5026 TL 24000 Stokta
29.5 mm
10.0 mm
3
10,5141 TL - 25,7598 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.5 mm
19.0 mm
2
11,0399 TL - 27,0477 TL 39520 Stokta
28.5 mm
20.0 mm
2
12,5119 TL - 30,6541 TL 324000 Stokta
24.0 mm
4.0 mm
3
15,4558 TL - 15,4558 TL 269460 Stokta
34.0 mm
24.0 mm
2
10,6194 TL - 26,0174 TL 139500 Stokta
28.0 mm
16.0 mm
4
6,6554 TL - 16,3058 TL 50400 Stokta
29.0 mm
11.0 mm
2
4,0059 TL - 9,8145 TL 162000 Stokta
25.0 mm
6.0 mm
3
7,444 TL - 7,444 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.0 mm
11.0 mm
4
10,3879 TL - 25,4505 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.5 mm
15.0 mm
4
11,5656 TL - 28,3357 TL 1000 Stokta
28.5 mm
18.0 mm
2
26,2855 TL - 64,3992 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
29.0 mm
2
4,0375 TL - 9,8918 TL 51000 Stokta
24.0 mm
7.0 mm
3
15,4558 TL - 37,8668 TL 34200 Stokta
34.0 mm
22.0 mm
2
17,0329 TL - 41,7307 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.5 mm
23.0 mm
2
21,554 TL - 52,8075 TL 11520 Stokta
34.5 mm
26.0 mm
2
7,9172 TL - 19,3971 TL 52500 Stokta
29.0 mm
13.0 mm
2
21,7644 TL - 53,3228 TL 13680 Stokta
33.5 mm
28.0 mm
2
22,8157 TL - 55,8986 TL 8100 Stokta
33.5 mm
27.0 mm
2
  • / 3
Esnek Uç Kapağı 8.0 mm 24.5 mm TPE/TPV Siyah

1287251

Fiyat Aralığı
12,0297 TL - 4,9101 TL

Stok Seviyeleri
12150 Stokta
Özellikler
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 10.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Siyah

1341978

Fiyat Aralığı
14,5026 TL - 5,9194 TL

Stok Seviyeleri
24000 Stokta
Özellikler
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Siyah

1287245

Fiyat Aralığı
25,7598 TL - 10,5141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Siyah

1341984

Fiyat Aralığı
27,0477 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
39520 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Siyah

1340242

Fiyat Aralığı
30,6541 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
324000 Stokta
Özellikler
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 24.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Siyah

1341988

Fiyat Aralığı
15,4558 TL - 15,4558 TL

Stok Seviyeleri
269460 Stokta
Özellikler
  • d
    24.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 16.0 mm 28.0 mm TPE/TPV – PIR Siyah

12211

Fiyat Aralığı
26,0174 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
139500 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Siyah

1341987

Fiyat Aralığı
16,3058 TL - 6,6554 TL

Stok Seviyeleri
50400 Stokta
Özellikler
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV – PIR Siyah

1341946

Fiyat Aralığı
9,8145 TL - 4,0059 TL

Stok Seviyeleri
162000 Stokta
Özellikler
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Black

12206

Fiyat Aralığı
7,444 TL - 7,444 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 15.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Black

12210

Fiyat Aralığı
25,4505 TL - 10,3879 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 18.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Siyah

12213

Fiyat Aralığı
28,3357 TL - 11,5656 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 29.0 mm 35.0 mm TPE/TPV – PIR Siyah

12224

Fiyat Aralığı
64,3992 TL - 26,2855 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 7.0 mm 24.0 mm TPE/TPV – PIR Siyah

1287248

Fiyat Aralığı
9,8918 TL - 4,0375 TL

Stok Seviyeleri
51000 Stokta
Özellikler
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 22.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Siyah

12217

Fiyat Aralığı
37,8668 TL - 15,4558 TL

Stok Seviyeleri
34200 Stokta
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 23.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Siyah

12218

Fiyat Aralığı
41,7307 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 26.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Siyah

12221

Fiyat Aralığı
52,8075 TL - 21,554 TL

Stok Seviyeleri
11520 Stokta
Özellikler
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Siyah

1341981

Fiyat Aralığı
19,3971 TL - 7,9172 TL

Stok Seviyeleri
52500 Stokta
Özellikler
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 28.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Siyah

1287254

Fiyat Aralığı
53,3228 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
13680 Stokta
Özellikler
  • d
    28.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 27.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Siyah

12222

Fiyat Aralığı
55,8986 TL - 22,8157 TL

Stok Seviyeleri
8100 Stokta
Özellikler
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV