Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişlere ve dişsiz uçlara koruma sağlar.
Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Düşük sıcaklıklı maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.
Kapaklar asitlere dirençli malzemelerden yapılmıştır.
Malzeme: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Renk: Siyah Seri Kodu: SR1021
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,444 TL - 7,444 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
| 10,3879 TL - 25,4505 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
| 3,7325 TL - 9,1445 TL | 738000 Stokta |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
| 14,6147 TL - 35,8059 TL | 44460 Stokta |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 12,5119 TL - 30,6541 TL | 324000 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 10,9347 TL - 26,7901 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 22,8157 TL - 55,8986 TL | 8100 Stokta |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 9,5258 TL - 23,3382 TL | 19800 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
| 5,951 TL - 14,58 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 17,0329 TL - 41,7307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
| 11,5656 TL - 28,3357 TL | 1000 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 18,9255 TL - 46,3675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 4,0375 TL - 9,8918 TL | 51000 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
| 11,0399 TL - 27,0477 TL | 39520 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 7,9172 TL - 19,3971 TL | 52500 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 4,9101 TL - 12,0297 TL | 12150 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 5,9194 TL - 14,5026 TL | 24000 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 21,554 TL - 52,8075 TL | 11520 Stokta |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 21,7644 TL - 53,3228 TL | 13680 Stokta |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 15,4558 TL - 37,8668 TL | 34200 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin