Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişlere ve dişsiz uçlara koruma sağlar.
Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Düşük sıcaklıklı maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.
Kapaklar asitlere dirençli malzemelerden yapılmıştır.
Malzeme: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Renk: Siyah Seri Kodu: SR1021
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9101 TL - 12,0297 TL | 12150 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 5,9194 TL - 14,5026 TL | 24000 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 10,5141 TL - 25,7598 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 11,0399 TL - 27,0477 TL | 39520 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 12,5119 TL - 30,6541 TL | 324000 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 15,4558 TL - 15,4558 TL | 269460 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 10,6194 TL - 26,0174 TL | 139500 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| 6,6554 TL - 16,3058 TL | 50400 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 4,0059 TL - 9,8145 TL | 162000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 7,444 TL - 7,444 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
| 10,3879 TL - 25,4505 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
| 11,5656 TL - 28,3357 TL | 1000 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 26,2855 TL - 64,3992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 4,0375 TL - 9,8918 TL | 51000 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
| 15,4558 TL - 37,8668 TL | 34200 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 17,0329 TL - 41,7307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
| 21,554 TL - 52,8075 TL | 11520 Stokta |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 7,9172 TL - 19,3971 TL | 52500 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 21,7644 TL - 53,3228 TL | 13680 Stokta |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 22,8157 TL - 55,8986 TL | 8100 Stokta |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin