Menü Arama

Esnek Uç Kapakları - Asit Direnci

Stokta

Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişlere ve dişsiz uçlara koruma sağlar.

Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Düşük sıcaklıklı maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.

Kapaklar asitlere dirençli malzemelerden yapılmıştır.

  • Esneyerek daha geniş çaplara sıkıca takılabilir.
  • Dişler ve dişsiz uçlar için koruma sağlar.
  • Askılı çengellerle kullanılan asma kulakçığı içerir.
Malzeme: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Renk: Siyah Seri Kodu: SR1021

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
49 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h d Tip Satın Al
15,4558 TL - 15,4558 TL 284430 Stokta
34.0 mm
24.0 mm
2
6,6554 TL - 16,3058 TL 50400 Stokta
29.0 mm
11.0 mm
2
7,9172 TL - 19,3971 TL 210000 Stokta
29.0 mm
13.0 mm
2
21,7644 TL - 53,3228 TL 13680 Stokta
33.5 mm
28.0 mm
2
5,9194 TL - 14,5026 TL 16000 Stokta
29.5 mm
10.0 mm
3
11,0399 TL - 27,0477 TL 39520 Stokta
28.5 mm
20.0 mm
2
10,6194 TL - 26,0174 TL 89250 Stokta
28.0 mm
16.0 mm
1
12,5119 TL - 30,6541 TL 324000 Stokta
24.0 mm
4.0 mm
3
10,5141 TL - 25,7598 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.5 mm
19.0 mm
2
12,4066 TL - 12,4066 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.5 mm
20.0 mm
2
26,2855 TL - 64,3992 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
29.0 mm
2
22,8157 TL - 55,8986 TL 8100 Stokta
33.5 mm
27.0 mm
2
4,9101 TL - 12,0297 TL 228000 Stokta
24.5 mm
8.0 mm
3
4,0059 TL - 9,8145 TL 162000 Stokta
25.0 mm
6.0 mm
2
4,0375 TL - 9,8918 TL 51000 Stokta
24.0 mm
7.0 mm
2
3,7325 TL - 9,1445 TL 1616000 Stokta
23.5 mm
5.0 mm
1
9,5258 TL - 23,3382 TL 19800 Stokta
29.5 mm
14.0 mm
1
11,5656 TL - 28,3357 TL 1000 Stokta
28.5 mm
18.0 mm
2
8,0538 TL - 19,732 TL 45600 Stokta
29.0 mm
12.0 mm
2
18,9255 TL - 46,3675 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.5 mm
25.0 mm
2
  • / 3
Esnek Uç Kapağı 24.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Siyah

1341988

Fiyat Aralığı
15,4558 TL - 15,4558 TL

Stok Seviyeleri
284430 Stokta
Özellikler
  • d
    24.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Siyah

1341987

Fiyat Aralığı
16,3058 TL - 6,6554 TL

Stok Seviyeleri
50400 Stokta
Özellikler
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Siyah

1341981

Fiyat Aralığı
19,3971 TL - 7,9172 TL

Stok Seviyeleri
210000 Stokta
Özellikler
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 28.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Siyah

1287254

Fiyat Aralığı
53,3228 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
13680 Stokta
Özellikler
  • d
    28.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 10.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Siyah

1341978

Fiyat Aralığı
14,5026 TL - 5,9194 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Siyah

1341984

Fiyat Aralığı
27,0477 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
39520 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 16.0 mm 28.0 mm TPE/TPV – PIR Siyah

12211

Fiyat Aralığı
26,0174 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
89250 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Siyah

1340242

Fiyat Aralığı
30,6541 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
324000 Stokta
Özellikler
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Siyah

1287245

Fiyat Aralığı
25,7598 TL - 10,5141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV Black

12215

Fiyat Aralığı
12,4066 TL - 12,4066 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 29.0 mm 35.0 mm TPE/TPV – PIR Siyah

12224

Fiyat Aralığı
64,3992 TL - 26,2855 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 27.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Siyah

12222

Fiyat Aralığı
55,8986 TL - 22,8157 TL

Stok Seviyeleri
8100 Stokta
Özellikler
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 8.0 mm 24.5 mm TPE/TPV Siyah

1287251

Fiyat Aralığı
12,0297 TL - 4,9101 TL

Stok Seviyeleri
228000 Stokta
Özellikler
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV – PIR Siyah

1341946

Fiyat Aralığı
9,8145 TL - 4,0059 TL

Stok Seviyeleri
162000 Stokta
Özellikler
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 7.0 mm 24.0 mm TPE/TPV – PIR Siyah

1287248

Fiyat Aralığı
9,8918 TL - 4,0375 TL

Stok Seviyeleri
51000 Stokta
Özellikler
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 5.0 mm 23.5 mm TPE/TPV – PIR Siyah

12200

Fiyat Aralığı
9,1445 TL - 3,7325 TL

Stok Seviyeleri
1616000 Stokta
Özellikler
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 14.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Siyah

12209

Fiyat Aralığı
23,3382 TL - 9,5258 TL

Stok Seviyeleri
19800 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 18.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Siyah

12213

Fiyat Aralığı
28,3357 TL - 11,5656 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 12.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Black

12207

Fiyat Aralığı
19,732 TL - 8,0538 TL

Stok Seviyeleri
45600 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 25.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Siyah

12220

Fiyat Aralığı
46,3675 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV