Menü Arama

Esnek Uç Kapakları - Asit Direnci

Stokta

Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişlere ve dişsiz uçlara koruma sağlar.

Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Düşük sıcaklıklı maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.

Kapaklar asitlere dirençli malzemelerden yapılmıştır.

  • Esneyerek daha geniş çaplara sıkıca takılabilir.
  • Dişler ve dişsiz uçlar için koruma sağlar.
  • Askılı çengellerle kullanılan asma kulakçığı içerir.
Malzeme: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Renk: Siyah Seri Kodu: SR1021

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Image
Type 5
49 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h d Tip Satın Al
11520 Stokta
34.5 mm
26.0 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
6.0 mm
2
50400 Stokta
29.0 mm
11.0 mm
2
59500 Stokta
29.0 mm
13.0 mm
2
13680 Stokta
33.5 mm
28.0 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0 mm
24.0 mm
2
3240 Stokta
34.5 mm
30.0 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.5 mm
17.0 mm
4
231660 Stokta
34.5 mm
21.0 mm
1
190000 Stokta
34.5 mm
23.0 mm
2
1616000 Stokta
23.5 mm
5.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
9.0 mm
4
1000 Stokta
28.5 mm
18.0 mm
2
23520 Stokta
34.0 mm
22.0 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.0 mm
11.0 mm
4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.5 mm
15.0 mm
4
19800 Stokta
29.5 mm
14.0 mm
1
66240 Stokta
28.5 mm
20.0 mm
2
228000 Stokta
24.5 mm
8.0 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.5 mm
19.0 mm
2
  • / 3
Esnek Uç Kapağı 26.0 mm 34.5 mm TPE/TPV - PIR Siyah

12221


Stok Seviyeleri
11520 Stokta
Özellikler
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV - PIR Siyah

1341946


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV - PIR Siyah

1341987


Stok Seviyeleri
50400 Stokta
Özellikler
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV - PIR Siyah

1341981


Stok Seviyeleri
59500 Stokta
Özellikler
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 28.0 mm 33.5 mm TPE/TPV - PIR Siyah

1287254


Stok Seviyeleri
13680 Stokta
Özellikler
  • d
    28.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 24.0 mm 34.0 mm TPE/TPV - PIR Siyah

1341988


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    24.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 30.0 mm 34.5 mm TPE/TPV - PIR Siyah

1287243


Stok Seviyeleri
3240 Stokta
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 17.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Black

12212


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 21.0 mm 34.5 mm TPE/TPV - PIR Siyah

12216


Stok Seviyeleri
231660 Stokta
Özellikler
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 23.0 mm 34.5 mm TPE/TPV - PIR Siyah

12218


Stok Seviyeleri
190000 Stokta
Özellikler
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 5.0 mm 23.5 mm TPE/TPV - PIR Siyah

12200


Stok Seviyeleri
1616000 Stokta
Özellikler
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 9.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Black

12204


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 18.0 mm 28.5 mm TPE/TPV - PIR Siyah

12213


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 22.0 mm 34.0 mm TPE/TPV - PIR Siyah

12217


Stok Seviyeleri
23520 Stokta
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Black

12206


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 15.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Black

12210


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 14.0 mm 29.5 mm TPE/TPV - PIR Siyah

12209


Stok Seviyeleri
19800 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Azami Isı
    125 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV - PIR Siyah

1341984


Stok Seviyeleri
66240 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 8.0 mm 24.5 mm TPE/TPV Siyah

1287251


Stok Seviyeleri
228000 Stokta
Özellikler
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Esnek Uç Kapağı 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV - PIR Siyah

1287245


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Azami Isı
    95 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV