Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişlere ve dişsiz uçlara koruma sağlar.
Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Düşük sıcaklıklı maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.
Kapaklar asitlere dirençli malzemelerden yapılmıştır.
Malzeme: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Renk: Siyah Seri Kodu: SR1021
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,9255 TL - 46,3675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 5,951 TL - 14,58 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 3,7325 TL - 9,1445 TL | 738000 Stokta |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
| 10,9347 TL - 26,7901 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 9,5258 TL - 23,3382 TL | 19800 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
| 14,6147 TL - 35,8059 TL | 44460 Stokta |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 8,0538 TL - 19,732 TL | 45600 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 12,4066 TL - 12,4066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 17,5586 TL - 43,0187 TL | 2700 Stokta |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 1,6994 TL - 2,6435 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
5
|
||
| 2,4931 TL - 3,8781 TL | 15400 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 3,21 TL - 4,9934 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5
|
||
| 3,4048 TL - 5,2963 TL | 100 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 1,8469 TL - 2,873 TL | 1869 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5
|
||
| 2,8825 TL - 4,484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5
|
||
| 3,3546 TL - 5,2183 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 3,0802 TL - 4,7915 TL | 15300 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
| 1,6256 TL - 2,5288 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 2,6849 TL - 4,1765 TL | 400 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
5
|
||
| 3,1687 TL - 4,9291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin