Menü Arama

Esnek Koruyucu Ağ 1.0 m 0.8 m 1.0 m Black

This part separating netting is made from black LDPE and is used during part storage or transportation, and separates stacking parts without damage or liquid build up.
Ürün kodu:

1573674

1440 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 5 1.022,1617 TL
6 - 11 584,0924 TL
12 + 417,2089 TL
Standart paket: 12

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.022,16 TL

1 x 1.022,1617 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
L 1.0 m
T 5.0 mm
W 0.8 m
Renk Siyah
Malzeme LDPE
Biçim Diamond
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin